Erotusliittimet ja veitsierotusliittimet PTV

Erotusliittimet ja veitsierotusliittimet

Erityisesti koestus- ja mittaustekniikassa käytetään erilaisia riviliittimiä, joilla virtapiirien manuaalinen erottaminen on vaivatonta. Phoenix Contactin veitsierotusliittimissä on helppokäyttöinen viputoiminen veitsierotin. Peruserotusliittimissä on standardoitu erotusalue, johon voidaan liittää komponenttipistokkeita, sulakepistokkeita, eristepistokkeita tai läpivientiliittimiä.

Go to Product Detail Page for item 3003949
UKK 5-TG OHNE P - Disconnect terminal block
UKK 5-TG OHNE P - Disconnect terminal block
3003949

Disconnect terminal block, Current and voltage are determined by the plug used., without test sockets, nom. voltage: 400 V, nominal current: 26 A, 1 level, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, 2nd level, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

Go to Product Detail Page for item 1157682
PTU 4-TWIN-TG - Disconnect terminal block
PTU 4-TWIN-TG - Disconnect terminal block
1157682

Disconnect terminal block, The max. load current must not be exceeded by the total current of all connected conductors.
Current and voltage are determined by the plug used., nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3046582
UT 2,5-TG-P/P BU - Disconnect terminal block
UT 2,5-TG-P/P BU - Disconnect terminal block
3046582

Disconnect terminal block, Current and voltage are determined by the plug used., With test socket screws for insertion of test plugs, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, Thermal continuous current Ith: 20 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Edut

  • Virtapiirien vaivaton katkaisu viputoimisten veitsierottimien, erotuspistokkeiden tai koskettimen avulla
  • Helppo virranmittaus ennen jakopistettä ja sen jälkeen olevan koestusmahdollisuuden ansiosta
  • Turvallinen käyttö, koska erotusvipu lukittuu pääteasentoihin
  • Värillisen korostuksen avulla jakopiste voidaan tunnistaa selkeästi
  • Yksilöllinen kalustus erotuselementillä, sulakepistokkeella, komponenttipistokkeella ja läpivientipistoliittimellä

Uudet tuotteet

Push-x-tekniikalla varustetut erotus- ja veitsierotusliittimet kiinnitettyinä DIN-kiskoon

Toimintomoduulit push-x-tekniikalla

Signaalien nopea ja turvallinen erotus

Push-x-toimintomoduuleilla voidaan johdottaa myös taipuisia johtimia ilman työkaluja. Integroidut erotusvyöhykkeet helpottavat myös signaalien erotusta. TG-peruserotusliittimet mahdollistavat lisäksi toimintopistokkeiden turvallisen integroinnin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-x-tekniikka
  • Mittausmuuntimen erotusliittimet: 6 mm²
  • Nimellisvirta: 30 A
  • Nimellisjännite: 500 V
  • Erotus- ja veitsierotusliittimet: 2,5 mm²
  • Nimellisvirta: 24 A
  • Nimellisjännite: 500 V

Edut

  • Hyvä käyttömukavuus uuden työkaluttoman push-x-tekniikan ansiosta
  • Kaikkien pääteholkillisten tai -holkittomien johdintyyppien nopea asennus
  • "Make before break" –automaattisesti edeltävä virtamuuntajan oikosulku mittausmuuntimen erotusliittimissä
  • Helppo signaalien erotus sekä eri toimintopistokkeiden integrointi
  • Suuret kustannussäästöt CLIPLINE complete -järjestelmän yhtenäisten lisätarvikkeiden ansiosta

Veitsierotusliitin

Veitsierotusliitin

Veitsierotusliitin

Veitsierotusriviliittimissä on irtoamattomat, käännettävät vipuerotusveitset. Näitä veitsiä käytetään tavallisella ruuvitaltalla, minkä ansiosta virtapiirit voidaan avata ja sulkea nopeasti esim. koestuksia varten. Jotta koestukset voidaan tehdä johtimet liitettyinä, kytkentäpisteisiin on integroitu koestuspaikat. Jotta erotusveitset eivät toimisi vahingossa, ne lukittuvat selvästi havaittaviin pääteasentoihin. Viputoimisten erotusveitsien toimiminen voidaan estää kokonaan valinnaisten kytkentälukkojen avulla.

Erotusliittimet kiinnitettyinä DIN-kiskoon

Erotusliittimet ja erotuspistokkeet

Erotusliittimet

Erotusliittimet ovat useimmiten läpivienti-, monijohdin- tai monikerrosliittimiä, joissa on integroitu erotusalue. Erotusalueet on standardoitu, ja niihin voidaan liittää joukko toimintopistokkeita. Toimintopistokkeen liittämisestä on tuloksena erityyppisiä toimintomoduuleja. Sulakepistokkeen avulla peruserotusliittimestä tulee sulakeliitin. Komponenttipistokkeen avulla liittimestä tulee komponenttiliitin. Läpivientipistoliittimien ja läpivientilukkojen avulla perusliitin voidaan muuttaa läpivientiliittimeksi tai liittimeksi ilman läpivientiä. Integroitavien erotuspistokkeiden – samoin kuin veitsierotusliittimien vipuerotusveitsien – avulla kytkentätilojen välinen vaihto tapahtuu nopeasti. Tämä helppo vaihto mahdollistaa esim. yksittäisten virtapiirien nopeat mittaukset. Siten peruserotusliitin on liitettävän pistokkeen avulla muunneltavin liitin kytkentäkaapissa.

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmiston käyttö tabletilla

clipx ENGINEER tehokkaaseen suunnitteluun

Suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoa käyttäen liitinkiskojen, kalustettujen asennuslevyjen ja liitinkoteloiden suunnittelu ja tilaaminen sekä tietojen saumaton siirtäminen valmistukseen on tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin – jokaisella työpaikalla. Älykkäät liitännät ECAD-ohjelmaan sekä Phoenix Contact -sovelluksiin ja -konfiguraattoreihin nopeuttavat suunnittelua.

Avattu tuote-esite Riviliittimet

Tuote-esite Riviliittimet

Ladattavat tiedostot

Haluatko esitemateriaalia erotusliittimistä ja veitsierotusliittimistä? Seuraavassa on tuote-esitteitä riviliitimistä sekä riviliittimien laaduntarkastusdokumentteja.