Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

TT-UK-R-F/250AC - Surge protection device
2788249

Modular double terminal block with gas-filled surge arrester as coarse protection between both levels, nominal voltage: 250 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 15.5 mm, terminal height: 45.5 mm

Tuotetiedot