Miniatyrisoinnin merkkipaalu Erittäin kompaktit MINI Analog Pro -tuoteperheen Ex i -erotusvahvistimet voittavat merkittäviä palkintoja.
6,2 mm:n MINI Analog Pro -erotusvahvistintuoteperheen uudet Ex i -versiot tarjoavat räjähdyssuojauksen ja toiminnallisen turvallisuuden ainutlaatuisen pienessä koossa. Jopa 50 % vähemmän tilaa vievät laitteet mahdollistavat mittausteknisten signaalien luotettavan käsittelyn, ja samalla varmistetaan ihmisten, ympäristön ja järjestelmien suojaaminen. Kaikkien tuotteiden luokitus vastaa johdonmukaisesti korkeinta turvallisuuden eheystasoa: SIL 3 one out of one. Tuotteiden käyttökonsepti ja kaiken kattava digitalisaatio ovat erityisen käyttäjäystävällisiä ja tulevaisuudenkestäviä.
Tämän innovatiivisen suorituskyvyn ansiosta MINI Analog Pro palkittiin GIT Security Award -turvallisuuspalkinnolla ja kultaisella German Innovation Award -palkinnolla.
German Innovation Award Palkinto, joka tekee innovaation näkyväksi
German Innovation Award -palkinto myönnetään tuotteille, teknologioille ja palveluille, jotka kulkevat uusia, innovatiivisia polkuja ja tarjoavat ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa käyttäjille ja ympäristölle. Nämä tulevaisuutta muokkaavat innovaatiot ovat mahdollisia kaikilla toimialoilla ja kaikilla tasoilla – niin teollisuuden jättiläisille kuin start-up-yrityksillekin. German Innovation Award tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille innovaatioita edistäville ja saattaa heidän saavutuksensa suuren yleisön näkyviin.
GIT Security Award Arvostettu turvallisuusalan palkinto
GIT Security Award on suunnattu kaikille turvallisuustuotteiden, -ratkaisujen tai -palvelujen tarjoajille. Palkinnolla palkitaan eri kategorioihin kuuluvien tuotteiden innovaatioaste, hyödyt ja ainutlaatuiset myyntivaltit. Puolueeton tuomaristo teki esivalinnan Wiley-kustantamon "GIT Sicherheit" -ammattilehden kansainvälisen palkinnon lopullista äänestystä varten. Tuomaristo koostuu BHE:n, TÜV:n, VDMA:n, ZVEI:n asiantuntijoista, järjestelmäintegraattoreista ja käyttäjistä. Kunkin kategorian kolme parasta voittajaa määräytyvät kansainvälisen, monialaisen PRO-4-PRO.com, Products for Professionals -foorumin, lukijoiden äänien perusteella.
Tämä vakuutti riippumattomat tuomaristot ja äänestäjät niin, että he myönsivät nämä erinomaiset laatumerkit
- Verraton tilansäästö: moderni analoginen piiritekniikka, luontainen turvallisuus ja turvallisuuden eheystaso SIL 3 ainutlaatuisen kompaktissa koossa
- Räjähdyssuojaus kaikille vyöhykkeille ja aineryhmille kansainvälisten hyväksyntöjen ansiosta, laajennettu lämpötila-alue ja dokumentoitu korkeusalue aina 5 000 m:iin asti
- Ihmisten, ympäristön ja järjestelmien suojaus parhaan turvallisuuden eheystason ansiosta: SIL3 one out of one
- Helppo käsitellä käyttäjäystävällisen rakenteen ja toimintakonseptin ansiosta
- Yhtenäinen digitalisointi konfigurointi- ja valvontasovelluksen, tietoliikenneyhdyskäytävien, digitaalisen merkinnän ja tyyppikilven avulla
Lue lisää MINI Analog Prosta
Peter Stövesand, Interface Analogin tuotemarkkinointipäällikkö, suora esitys Hannover Messe 2023 -messuilta