EAC
Hyväksyntätunnus: B.00286/19UL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20150929| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 16 A | ||
| Signal | 50 V | 4 A | ||
| Data | 30 V | 1 A | ||
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20150929| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 16 A | ||
| Signal | 50 V | 4 A | ||
| Data | 30 V | 1 A | ||