Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 10 m
Connect sensors and actuators quickly and easily in the field using assembled cables. Choose from a range of versions and cable qualities. For requirements that go beyond the classic specifications for industrial environments, we offer a range of specially tailored product series. We will also be happy to implement your custom solution on request.
LisätietojaSensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 10 m
Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 5 m
Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 5 m
Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 10 m
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 10 m
Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 1.5 m
Sensor/actuator cable, 8-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 10 m
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 1.5 m
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 10 m
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 3 m
Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten
Konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.
Erilaiset anturi-/toimilaitekaapelit
Hyödynnä kompaktien pyöröpistoliittimien etuja liitännöissä ja medioissa: signaaleille, datalle ja teholle. Valitse valmiskaapeli Phoenix Contactin laajasta ja yhtenäisestä valikoimasta. Suoraan tai kulmikkaaseen, suojattuun tai suojaamattomaan malliin – tarjoamme oikean pistokkeen ja sopivan kaapelin kaikkiin vaatimuksiin.
Anturi-/toimilaitekaapelit erikoisvaatimuksiin
Teollisuuskäytön perinteisten spesifikaatioiden ylittäviin vaatimuksiin Phoenix Contact tarjoaa erityisiä valmiskaapeleiden tuotesarjoja.
M12-push-pull-pistoliittimet
M12-push-pull-pistoliittimien vaivaton ja luotettava lukitus helpolla pistoliitännällä. Erityisesti ahtaissa tiloissa ja sovelluksissa, joissa on suuri kaapelointitiheys, pikalukitus tarjoaa helpon ja ilman työkaluja tehtävän laiteliitännän. Uros- ja naarasliitinversioiden ansiosta antureiden liitäntä on ongelmatonta ja voit toteuttaa irtoliitäntöjä kentällä. Valmistajasta riippumaton liittimien yhteensopivuus ja helppo laiteintegrointi takaavat maailmanlaajuisen hyvän käytettävyyden.
M8-kaapelointiratkaisut Single Pair Ethernetille
Ethernet on johtava paikallisten lähiverkkojen (LAN) tiedonsiirtoprotokolla. Single Pair Ethernet (SPE) -teknologian avulla vakiintunut protokolla laajenee nyt myös viimeisimpiin automaatioratkaisuihin. Yksiparisen, standardoidun datakaapeloinnin avulla voidaan siirtää dataa jopa 1 Gbps nopeudella ja 60 W tehoa jopa 1 000 m kantamalla. Kompaktit M8-pistoliittimet uros- ja naarasversioina mahdollistavat helpon integroinnin perinteisiin antureihin sekä irtoliitännät. SPE muodostaa näin perustan tulevaisuuden verkottamiselle anturista pilveen.
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology on innovatiivinen suojauskonsepti pistoliittimille. Nestemäinen metalli sulkee kaapelisuojan kokonaan valmistusprosessin aikana taaten näin varman ja turvallisen suojaliitännän. Paranna datan, signaalien ja tehon tiedonsiirron laatua myös vaikeissa ympäristöoloissa. Toteuta kestäviä johdotuksia moderneissa tehdasautomaatioratkaisuissa.
Liitetyt venttiilipistokkeet
Venttiilipistokkeet ja venttiilipistokejohdot altistuvat käytössä voimakkaasti lämpötila- ja mekaanisille vaikutuksille tai kosketuksille öljyjen ja rasvojen kanssa. Laaja tuotevalikoimamme soveltuu optimaalisesti koviin käyttöoloihin. Venttiilipistokkeita, kaksoisventtiilipistokkeita ja kalustettavia kaapeleita on saatavana viitenä eri mallina (A, B, BI, C, CI) sekä painekytkimiä (AD) varten. Käyttöalue on 24 V AC/DC - 230 V AC/DC. Vikatapausten helppoa tunnistamista varten saatavana on venttiilipistokkeita, joissa on kaikissa asennuspaikoissa hyvin näkyvä LED.
Korkean kotelointiluokan venttiilipistokkeet hyötyajoneuvoille
Hyötyajoneuvoissa, työ-, maatalous- ja metsäkoneissa käytetään korkean kotelointiluokan venttiilipistokkeita. Ne kestävät esim. otsonia, suoloja, bensiiniä tai öljyjä.
Venttiilipistokkeet integroidulla energiansäästöllä
Energiansäästötoiminnolla varustetut 24 V DC:n käyttöön tarkoitetut venttiilipistokkeet kuluttavat jopa 50 % vähemmän sähköä tavanomaisiin malleihin verrattuna. Energiansäästötoiminto alentaa pitovirran venttiilin ohjauksen mukaan. Siten voidaan käyttää pienempikokoisia virtalähteitä. Venttiilipistokkeiden toiminnot ja yhteensopivuus vastaavat vallitsevaa standardia. Integrointi valmiisiin laitteistoihin on helppoa.
Asiakaskohtaiset kaapeliversiot
Suunnittele valmiskaapelit kokonaan omien tarpeidesi mukaisesti: Phoenix Contactin räätälöitävien pistoliittimien ja jakajien kanssa voidaan helposti valmistaa yksilölliset konfiguraatiot anturikaapeleista ja toimilaitekaapeleista. Phoenix Contactin teollisuuspistoliittimien palvelukeskuksen ammattilaiset räätälöivät toiveidesi mukaisen tuotteen muutamassa päivässä koneen-, laitteiston- tai laitevalmistukseen. Kattava teollisuuden pistoliittimien vakiovalikoimamme ei aina täytä asiakkaan vaatimuksia.
Tuotteemme ovat teollisuusjärjestelmäsi ydin, ja ne auttavat suunnittelemaan tehokkaampia prosesseja ja pienentämään kustannuksia. Vakuutu uutuuksien eduista: