Bridge - ISSB 100- 6
0301479

Bridge, pitch: 6 mm, color: silver


Tuotetiedot




Product type Screw bridge
Number of positions 100
Pitch 6 mm

Pitch 6 mm

Color silver
Material Copper

Mounting type Screw mounting

Tuotenumero 0301479
Pakkausyksikkö 5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä 1 Kappaletta
Tuoteavain BE1Z2X
Tuotekoodi BE1Z2X
GTIN 4017918252038
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 101,4 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 101,4 g
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values