TÜV Rheinland
Hyväksyntätunnus: R 60165002-0001| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 38 A | 2.5 - 6 | ||
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 38 A, Connection method: Crimp, cable length: 130
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 38 A | 2.5 - 6 | ||