Partition plate - ATS-SSK 116/RKN
0203221

Partition plate, width: 0.8 mm, color: gray


Tuotetiedot




Product type Partition plate

Width 0.8 mm

Color gray
Flammability rating according to UL 94 V0

Ambient conditions
Ambient temperature (operation) -60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport) -25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly) -5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation) -5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport) 30 % ... 70 %

Tuotenumero 0203221
Pakkausyksikkö 100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä 1 Kappaletta
Tuoteavain BE1Z1X
Tuotekoodi BE1Z1X
Luettelosivu Sivu 293 (CL-2005)
GTIN 4017918098988
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 2,25 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 2,25 g
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values