Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

HDFKV 10 GNYE - Panel feed-through terminal block
0709291

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Screw connection with tension sleeve, number of positions: 1, load current: 57 A, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: -90 °, width: 10.1 mm, color: green-yellow

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Well-known connection principle allows worldwide use
Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
Automatic panel thickness compensation enables universal use