TPE043AGB/107060020 S00045
-
Touch panel
2401197
Rugged-Touch panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (Analog resistive (GFG)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 65536 colors, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Open platform, without bus system.
Tuotetiedot
Product type | Operator panel |
Application | Rugged |
Computer data | |
Processor | Arm9™, 184 MHz |
Operating system | Windows® CE 6.0 |
RAM | 128 MB SDRAM |
512 KB NV | |
Data storage system | NOR-Flash, 64 MB |
Display | |
Display type | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
Screen resolution | 480 x 272 Pixel(s) (WQVGA) |
Touch technology | Analog resistive (GFG) |
Display lighting type | LED |
Brightness | 385 cd/m² typical (adjustable) |
MTBF | 40000 h |
Color spectrum | 65536 colors |
Reading angle left | 75.00 ° |
Reading angle right | 75.00 ° |
Reading angle top | 63.00 ° |
Reading angle bottom | 75.00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Optional interfaces | none |
Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
Bus system | without bus system |
User software | Open platform |
Service life of battery | 5 years (typical) |
Supply | |
Typical current consumption | 0.2 A |
Real-time clock | |
Realtime clock | Yes |
Supply | |
Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
Mounting type | Bolt fixing |
Material front plate | Aluminum (natural anodized) |
Housing material | Steel sheet, zinc-plated |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP67 (front), IP20 (back) |
NEMA 4X | |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Altitude | 4000 m |
Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % (Front) |
20 % ... 85 % (On the rear) | |
Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
External dimensions | |
Width / Height / Depth | 171 mm / 131 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
Installation dimensions | |
Width / Height / Installation depth | 136 mm / 96 mm / 42 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
Tuotenumero | 2401197 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | DRCACA |
Tuotekoodi | DRCACA |
GTIN | 4055626096070 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 550 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 550 g |
Tullitariffinumero | 84714100 |
Alkuperämaa | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa