Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

STS 4-QUATTRO - Feed-through terminal block
3031681

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, number of connections: 4, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 4 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Ground terminal blocks of the same shape are available