Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ST 1,5-TWIN GN - Feed-through terminal block
3037287

Feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 3, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 1.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet