Mounting plate - AE MP SH 480X480
0161976

Mounting plate, width: 424 mm, height: 424 mm, color: silver


Tuotetiedot




Width 424 mm
Height 424 mm
Drill hole distance, horizontal 410 mm
Drill hole distance, vertical 410 mm
Hole diameter 8.5 mm
Material thickness of mounting plate 2 mm

Color silver
Material Steel
Coating galvanized, yellow passivated

Tilauskoodi 0161976
Pakkausyksikkö 1 Kappale
Vähimmäistilausmäärä 1 Kappale
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain BH9ZXX
Tuotekoodi BH9ZXX
Luettelosivu Sivu 488 (C-5-2015)
GTIN 4055626158228
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 9,99 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 9,99 g
Tullitariffinumero 94039910


ECLASS

ECLASS-9.0 27189261
ECLASS-10.0.1 27182811
ECLASS-11.0 27182811

ETIM

ETIM 6.0 EC002620

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121724
UNSPSC 20.0 39121724
UNSPSC 21.0 39121724

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values