SMS relay and signaling module, European version, monitor analog and digital values via cellular network, switch relay outputs remotely, communication via SMS or cellular network data connection (e-mail transmission, app), supply voltage 10 V ... 60 V DC
Use SMS relays to prevent failures
Monitor analog and digital values easily and securely via the mobile network. The TC MOBILE I/O X200 SMS relay keeps you up to date on the status or error state of your system, even in the field. You can send text messages via text message or e-mail and set switching outputs, for example, to activate machines. This helps you avoid costly on-site service visits — even if you don't have an expensive broadband connection.
Lisätietoja- Frequency band
- Product type
- Supply voltage range
SMS relay and signaling module, European version, monitor digital values via cellular network, switch relay outputs remotely, communication via SMS or cellular network data connection (e-mail transmission, app), supply voltage 93 V ... 250 V AC
Cellular antenna for mounting on the control cabinet, 10 m antenna cable with SMA circular connector
Valvo antureita ja kytke releitä
Valvo analogisia ja digitaalisia antureita helposti ja varmasti matkapuhelinverkon kautta ja suorita releiden etäkytkentöjä. Kompakti ilmoitusjärjestelmä TC MOBILE I/O X200 siirtää tietoja turvallisesti tekstiviestillä ja sähköpostilla. TC MOBILE I/O X200 antaa ilmoituksen, kun taso ylittyy, tila muuttuu digitaalisessa lähdössä tai säännöllisin väliajoin. Näin pysyt aina ajan tasalla.
TC MOBILE I/O X200 on saatavana tasavirtalaitteena, jonka jännitealue on 10 - 60 V sekä vaihtovirtalaitteena 93 - 250 V. Tasavirtalaitteiden erikoisuus: neljän digitaalisen tulon lisäksi niissä on kaksi analogista tuloa, jotka voivat mitata sekä jännitteitä että virtoja.
Lisäksi Euroopan markkinoille tarkoitetut mallit, TC MOBILE I/O X200-4G ja TC MOBILE I/O X200-4G AC käyttävät hyväkseen nykyistä 4G-teknologiaa (LTE CAT1). Yhdessä 2G-fallbackin (GSM/GRPS/EDGE) kanssa laitteet yhdistävät kestävän kehityksen matkapuhelinteknologian ja tähän mennessä kattavimmin rakennetun 2G-verkon käytettävyyden. Kaikki laitteet ovat erittäin helppokäyttöisiä, ja niitä voidaan suuren jännitealueen ja erilaisten tulojen vuoksi käyttää monipuolisesti.
TC Mobile I/O hälytyksiin
TC Mobile I/O -sovelluksella lähetät kytkentäkomennot tekstiviestinä eikä tekstiviestejä tarvitse kirjoittaa
Maksuton sovellus TC MOBILE I/O X200 -ilmoitusjärjestelmälle
TC MOBILE I/O X200 kommunikoi nyt myös älypuhelinsovelluksen (iOS ja Android) kautta. Voit kytkeä lähtöjä helposti sovelluksella ja seurata laitteen tilaa jatkuvasti.
TC Mobile I/O -sovellus helpottaa laitteen käyttöä entisestään, ja tekstiviestejä ei enää tarvitse kirjoittaa. Hälytykset annetaan tuttuun tapaan tekstiviestillä tai sähköpostilla. Näin varmistetaan paras saavutettavuus kentällä.