Motor manager
In addition to motor protection, the motor manager enables you to detect all critical load states of asynchronous motors. Benefit from reliable motor management: active power measurement enables you to protect your motors against overload or underload, as in the case of conveyor or pump monitoring, for example. Freely programmable switching and signaling thresholds provide individual motor protection.
LisätietojaEdut
- Integroitu moottorin suojaus bimetallitoiminnolla ja termistorin analysoinnilla
- Arvokkaiden laitteiston osien suojaus vapaasti parametroitavien ilmoitus- ja kytkentäkynnysten ansiosta
- Käyttö- ja energiatietojen koonti ilman erillisten anturien käyttöä
- Prosessitietoja, kuten esim. tehoarvoja, käyttötunteja ja toimintajaksoja siirretään turvallisesti kenttä- ja ohjaustason välillä
- Helppo konfigurointi ja diagnostiikka
- Liitäntä ohjaukseen väyläyhdyskäytävän kautta
CONTACTRON-moottorinhallintareleet: moottoreiden luotettava valvonta ja suojaus
Moottorinhallinta – luotettava valvonta
Moottorinhallintareleet valvovat moottorien yli- ja alikuormaa, toimintaa, likaantumista ja kulumista. Niillä voit suojata jatkuvasti esim. pumput, servokäytöt, tuulettimet, kuljettimet ja työstökoneet.
Moottorinhallintareleiden parametrointi suoritetaan yksinkertaisesti FDT/DTM-menetelmällä Phoenix Contactin IFS-CONF-ohjelmistolla.