Machine manager
Machine monitoring with the machine manager combines precise energy measurement with the display and monitoring of important parameters of motors, machines or other three-phase consumers, including mixed load monitoring. By combining the electronic machine manager and an external current transformer, you can monitor machines, such as injection molding machines, cost-effectively in your application.
LisätietojaEdut
- Asennusväyläliitäntä mahdollistaa suoran kytkennän yleisiin kenttäväyläjärjestelmiin
- Joustava käyttö pääkytkentäkaapissa ja hajautetuissa kytkentäkoteloissa
- Kompakti rakenne säästää tilaa
- Prosessidataan perustuva ennakoiva huolto parantaa järjestelmäkäytettävyyttä
- Sovelluksen yhdistettyjen kuormien kattava valvonta
Koneenhallinta – taloudellista energianmittausta
Elektronisen koneenhallinnan ja ulkoisen virtamuuntajan yhdistelmällä valvot moottoreita, koneita ja 3-vaiheisia käyttäjälaitteita taloudellisesti. Saatavana on kaksi mallia: 90 ja 160 A:n virta-alueelle.
Yhdistä koneenhallinta yhdyskäytävän avulla kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin, kuten PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™. Yhtenäinen viestintä Industry 4.0:n vaatimuksiin valinnaisen OPC UA -tiedonsiirron ansiosta.