Compact fault reporting system for reliable system operation
Fault reporting systems provide you with the necessary overview of the current status of your system. They provide information that ensures the system is safely controlled in all operating and error states. Thanks to increased system transparency, on-site maintenance work to clear faults is optimized.
The infobox design variants can be ordered with 8, 16, 24, or 40 possible messages. The fault reporting system is specifically designed for the requirements for processing and displaying messages. As an option, the data can be forwarded to higher-level control rooms using common communication protocols such as IEC 60870-5-104 and IEC 61850.
Edut Moduulijärjestelmä moniin käyttötarkoituksiin
✔ Hälytys- ja tilailmoitusten intuitiivinen konfigurointi ja parametrointi
✔ Joustavat visuaaliset ja akustiset ilmoitukset laitteessa paikan päällä
✔ Käyttämällä standardoituja tiedonsiirtoprotokollia mahdollistetaan vaivaton integrointi automatisointiympäristöön
✔ Optimaalinen asennus kytkentäkaappirakenteisiin norminmukaisten laitteistomallien ansiosta
Kaikki tiedot saatavina suoraan Selkeä ilmoitusnäyttö ja käyttö etupaneelista
Kattavat varusteet moniin käyttötarkoituksiin Tulojen, lähtöjen ja liitäntöjen helppo kokoaminen
infobox BASIC -häiriöilmoitusjärjestelmä
Häiriöilmoitustekniikka ilman tiedonvaihtotoimintoa (infobox BASIC) Järjestelmätilojen valvonta paikallisilla ilmoituksilla
infobox BASIC -häiriöilmoitusjärjestelmä käsittelee järjestelmän signaaleja ja visualisoi ne paikallisiksi ilmoituksiksi laitteen etupaneelissa. Valinnaisesti käytettävissä ovat LED-näytön ohella myös sisäänrakennetut äänimerkinantolaitteet tai muut paikallisesti liitetyt sireenit tai lamput signalointia varten.
Häiriöilmoitusjärjestelmän parametrointi on helppoa ja nopeaa takasivulle asennetun DIP-kytkimen avulla. Merkintäliuskat voidaan laatia ja tulostaa vain muutamalla vaiheella infobox ENGINEER -ohjelmiston avulla.
infobox COM -häiriöilmoitusjärjestelmä
Häiriöilmoitustekniikka tiedonsiirtotoiminnolla (infobox COM) Vaivaton integraatio automatisointiympäristöön
Industry 4.0 -kelpoinen infobox COM -häiriöilmoitusjärjestelmän toimintojen laajuus on sama kuin paikallisten ilmoitusten signaloinnilla. Lisäksi on mahdollista siirtää tietoja ylemmän tason valvomoon tai saada protokollapohjaisia tietoja kenttätasolta. Tiedonsiirto tapahtuu standardoitujen tiedonsiirtoprotokollien kautta. Tämän toiminnon avulla voidaan myös yhdistää useita laitteita suuremmaksi häiriöilmoitusjärjestelmäksi.
infobox ENGINEER -ohjelmisto mahdollistaa kattavammista säätömahdollisuuksista huolimatta helpon ja aikaa säästävän käyttöönoton.
Mikä häiriöilmoitusjärjestelmä on minulle sopivin? Sopivan järjestelmän löytäminen muutamalla vaiheella
|
|
|
---|---|---|
infobox BASIC
Häiriöilmoitustekniikka paikallisella signaalinkäsittelyllä ja ilmoitusten visualisoinnilla |
infobox COM
Häiriöilmoitustekniikka varustettuna paikallisella signaalinkäsittelyllä, ilmoitusten visualisoinnilla ja automatisointiympäristöön yhdistämisellä |
|
Häiriöilmoitusjärjestelmien erottelukriteerit | ||
Helppo ilmoitus- ja laiteparametrointi määritettyjen toimintojen avulla DIP-kytkimellä | ||
Jokaisen ilmoituksen yksilöllinen, ohjelmistopohjainen konfigurointi (eri ISA-protokollien käyttö) | ||
OFFLINE- ja ONLINE-parametroinnnilla joustavat, paikasta riippumattomat asetukset | ||
Standardoitujen tiedonsiirtoprotokollien käyttö automatisointiympäristöön yhdistämiseen | ||
IT-turvallisuus ja käyttäjäroolien hallinta (RBAC) | ||
Usean häiriöilmoitusjärjestelmän verkottaminen |
infobox COM -järjestelmän ohjelmistopohjainen parametrointi Intuitiivinen käyttö ja kattavat säätömahdollisuudet
infobox ENGINEER -parametrointiohjelmisto
Ohjelmiston kokeilu ilman sitoumuksia Tutustu
infobox ENGINEER -parametrointiohjelmistoa käytetään ensisijaisesti infobox COM -järjestelmän määrittämiseen. Toimintojen ohella ohjelmistossa määritetään ja tulostetaan ilmoitusmerkinnät. Tulostusmalleja voidaan käyttää luonnollisesti myös infobox BASIC -järjestelmään.
Lataa kannettava ohjelmisto ja tutustu maksutta - myös ilman testauslaitetta.
Kaikki ohjelmiston toiminnot ovat käytettävissä ilman asennusta. Tarkka kuvaus on annettu digitaalisessa käyttäjän käsikirjassa ja ohjelmistossa.