Motor, machine, and system monitoring
Motor, machine, and system monitoring is an integral part of continuous condition monitoring. Keep an eye on important system parameters, respond to warning messages at an early stage or shut down system parts selectively. Our cost-effective products for motor monitoring and system monitoring help you achieve this.
LisätietojaMoottorinhallintayksiköt Suojaa moottoreita ja järjestelmiä: tunnista kaikki kriittiset kuormitustilat
CONTACTRON-tuoteperheen moottorinhallintayksiköt valvovat moottoreiden ja käyttölaitteiden yli- ja alikuormitusta, toimintaa, likaantumista ja kulumista. Tunnista kriittiset kuormitustilat ajoissa ja suojaa moottoria ja arvokkaita järjestelmän osia.
Koneenhallintayksiköt Mittaa moottoreiden ja koneiden energia tarkasti.
Moottoreiden ja koneiden valvonta: elektroninen koneenhallinta yhdistää tarkan energianmittauksen moottoreiden, koneiden tai muiden 3-vaihelaitteiden tärkeiden parametrien näyttöön ja valvontaan.
Valvontareleet ja virranrajoittimet Lisää käyttövarmuutta
Valvontareleet ja virranrajoittimet tunnistavat virheet jo niiden syntyvaiheessa. Näin järjestelmän käyttövarmuus paranee ja vältetään kalliit seisokkiajat ja korjaukset. Järjestelmän osat voidaan kytkeä kohdennetusti pois päältä, tai ilmoitus voidaan antaa ohjaukselle heti, kun asetettu raja-arvo ylittyy tai alittuu.
Aurinkopaneelipiirin valvonta Hyödynnä aurinkoenergiaa tehokkaasti.
Tunnista virheet ja paranna tehokkuutta: aurinkopaneelijärjestelmien on tavoitettava maksimi energiantuotto mahdollisimman lyhyessä ajassa. SOLARCHECKilla voit tunnistaa heti yksittäisten piirien tehohäviöt, joiden syynä voivat olla esimerkiksi vaurioituneet paneelit tai vioittuneet koskettimet ja kaapeloinnit.
Toimintomoduulit Suojaus ja irtikytkentä
Toimintomoduulit, kuten EMG-diodimoduulit, suojaavat järjestelmää napaisuuden vaihtumiselta ja kytkevät irti ilmoituksia häiriöilmoitusjärjestelmissä. Kosketukselta ja pölyltä suojattuun kytkentäkaappikoteloon sijoitetuilla toimintomoduuleilla voidaan integroida diodimoduuleja järjestelmään ammattimaisesti. EMG-lampuntestausmoduuleilla voidaan testata yksittäisiä lamppuja tai suorittaa lamppujen keskitetty testaus.
Merkinantoreleet Vaara- ja käyttötilojen näyttö
Merkinanto- eli ilmoitusreleitä käytetään vaara- ja käyttötilojen näyttöön ohjauspöydissä sekä näyttökaavioissa. Valmiiksi määritetyt kosketinjärjestykset mahdollistavat nopean käyttöönoton. Puoli- tai täysautomaattisissa malleissa on selkeät näyttöalueet. Luja rakenne varmistaa luotettavan toiminnan ankarissakin ympäristöolosuhteissa.
Häiriöilmoitusjärjestelmät Kompaktit ilmoitukset varmistavat järjestelmän luotettavan toiminnan
Häiriöilmoitusjärjestelmät antavat tarvittavan yleiskuvan järjestelmän tilasta. Ne antavat tietoa järjestelmän toiminnasta sekä kaikista käyttö- ja häiriötiloista.
Järjestelmän parempi läpinäkyvyys mahdollistaa myös kunnossapitotöiden optimoinnin häiriötilanteissa paikan päällä. Tiedot voidaan siirtää eteenpäin ylemmän tason valvomoihin valinnaisesti yleisten tiedonsiirtoprotokollien avulla.