The Axioline F backplane is intended for use in a station that is opened by an Axioline F bus coupler or an Axiocontrol. The backplane has four “Smart Element Interface” slots to accept Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE4-M
-
Module carrier
1588884
Axioline F, Backplane, 4 slots for Axioline Smart Elements, with maritime approval, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20
Tuotetiedot
RINA
Hyväksyntätunnus: ELE263623XGABS
Hyväksyntätunnus: 24-2510075-PDADNV
Hyväksyntätunnus: TAA00003B0ABS
Hyväksyntätunnus: 24-2510075-PDARINA
Hyväksyntätunnus: ELE263623XGLR
Hyväksyntätunnus: LR23402057TADNV
Hyväksyntätunnus: TAA00003B0Yhteensopivat tuotteet
Edut
Preparing the communications power supply for the plugged-in Axioline Smart Elements
Supply feed-in for the peripheral supply UP for the plugged in Axioline Smart Elements
Maritime approval