Plant marking

Plant marking

A clear plant marking system helps to avoid operating errors and facilitates orientation: it is essential for occupational safety. Information and safety signs provide important information for plant operation, repair work, service and maintenance. Marking materials from Phoenix Contact meet the legal requirements for correct plant marking.

Lisätietoja

Edut

  • Erilaisia ratkaisuja – monipuolisia materiaaleja erilaisiin käyttökohteisiin
  • Käyttövalmiit kilvet ja painettavat materiaalit
  • Erinomainen ympäristön vaikutusten kesto ja siten pitkään säilyvä laitteiden merkintä
Varoituskilpi "Vaarallinen jännite"

Varoituskilpi

Varoituskilvet

Varoituskilvillä merkitään vaaralliset paikat laitteissa ja yrityksissä. Erittäin taipuisia PVC-etikettejä on saatavana käyttövalmiina tai merkitsemättöminä.

Kieltokilpi "Koskettaminen kielletty"

Kieltokilpi

Kieltokilvet

Kieltokilvillä kielletään toimet, joista voi aiheutua vaaratilanteita. Saatavana on kolme erilaista versiota. Merkityt ja merkitsemättömät versiot kattavat kaikki käyttötilanteet ja ovat erittäin monipuolisia.

Määräyskilpi "Käytettävä kuulonsuojaimia"

Määräyskilpi

Määräyskilvet

Määräyskilvet kehottavat noudattamaan tiettyä menettelytapaa, ja niitä käytetään tapaturmien ehkäisyyn työpaikoilla. Määräyskilpiä on saatavana käyttövalmiina tai merkitsemättöminä yksilöllisten ohjeiden laatimista varten.

Vaarallisista aineista varoittava kilpi

Vaarallisista aineista varoittava kilpi

Vaarallisista aineista varoittavat kilvet

Vaarallisista aineista varoittavat kilvet on tarkoitettu lisätunnisteeksi putkimerkinnöille, jos putkistoissa kuljetetaan vaarallisia aineita koskevan asetuksen (Saksassa "GefStoffV") mukaisia vaarallisia aineita. Vaarallisista aineista varoittavia kilpiä on saatavana esipainettuina ja merkitsemättöminä versioina.

Putkimerkintä

Putkimerkintä

Putkimerkintä

Putkimerkintöjä käytetään nesteiden tai kaasujen tunnistamiseen. Värilliset putkimerkinnät mahdollistavat putkien yksilöllisen merkitsemisen standardin DIN 2403 mukaisesti.

Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilpien liimaaminen

Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilpien liimaaminen

Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilvet

Paloilmoitinlaitteistojen merkintään tarkoitettuja itseliimautuvia etikettejä käytetään paloilmoittimien tunnistamiseen. Erittäin taipuisia PVC-etikettejä on saatavana merkitsemättöminä ja esipainettuina versioina.

Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät

Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät

Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät

Konedirektiivi edellyttää hätäpysäytyspainikkeiden merkitsemistä näkyvästi. Saatavana on painettuja ja merkitsemättömiä etikettejä korttimuodossa.

Magneettikilpi "Level 1"

Magneettikilpi

Magneettikilvet

Magneettikilvet tarjoavat joustavan ratkaisun, jos ei haluta pysyvää merkintää. Ne voidaan kiinnittää nopeasti metallipinnoille ja irrottaa jälleen, kun niitä ei enää tarvita. PMM-magneettikilpiä on saatavana kolmessa värissä.