Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 11 mm ... 16 mm, shielding: yes, connecting thread: M25 x 1.5, color: silver, with O-ring
The use of cable glands ensures particularly robust and reliable control cabinet feed-through for individual cables. In addition, the CES cable entry system offers a clear and cost-saving solution for the space-saving cable feed-through of several assembled and unassembled cables. Choose between modules that can be combined or cable entry plates.
LisätietojaCable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 11 mm ... 16 mm, shielding: yes, connecting thread: M25 x 1.5, color: silver, with O-ring
Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 9 mm ... 13 mm, shielding: yes, connecting thread: M20 x 1.5, color: silver, with O-ring
EVO plastic cable gland with bayonet locking, for housing series B, size M25, cable diameter: 9 mm ... 17 mm
Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 6 mm ... 12 mm, shielding: no, connecting thread: M20 x 1.5, color: silver, with O-ring
EVO plastic cable gland with bayonet locking, for housing series B, size M32, cable diameter: 11 mm ... 21 mm
Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 5 mm ... 9 mm, shielding: yes, connecting thread: M16 x 1.5, color: silver, with O-ring
EVO plastic cable gland with bayonet locking, for housing series B, size M20, cable diameter: 7 mm ... 13 mm
Screw plug, material: PA, connecting thread: M20 x 1.5, color: jet black RAL 9005, with O-ring
Counter nut, material: Brass, nickel-plated, for threads M20 x 1.5, color: silver
Closing cap, material: PA, for threads pluggable, color: red
Holkkitiivisteet
Valitse yleiskäyttöön Phoenix Contactin helposti asennettavat holkkitiivisteet erinomaisella vedonpoistolla. Tuotevalikoimaan kuuluu holkkitiivisteitä rengastiivisteellä liitäntämuhveilla varustetuille koteloille sekä holkkitiivisteitä kierteillä varustetuille koteloille. Suojattuja kaapeleita varten saatavana on luotettavia EMC-holkkitiivisteitä elastisilla suojakosketinjousilla helppoon kalustukseen. Hyvin johtavat lamellit takaavat luotettavan liitännän vähäisellä ohmisella ja induktiivisella vastuksella johdinsuojauksen ja liitinkotelon välillä.
Holkkitiivisteet räjähdysvaarallisille alueille
Räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetut holkkitiivisteet takaavat mitä suurimman turvallisuuden teollisuuden räjähdysvaarallisilla alueilla. Luotettavaan käyttöön saatavana on versioita suojatuille ja suojaamattomille kaapeleille suojaustavoilla "paineenkestävä kotelointi" (tyyppi "d"), "korotettu turvallisuus" (tyyppi "e") sekä "kaasutiivis" (tyyppi "nR"). Holkkitiivisteet on hyväksytty kansainvälisten standardien (ATEX, IECEx, UL, GHOST) mukaan ja niiden kotelointiluokat ovat IP66/IP67 ja IP68.
Kaapelin läpivienti, jossa erilaisia kaapeleita ja liitinkisko
Kaapelin läpivienti CES modular mahdollistaa eri tavoin yhdisteltävien tiivistekumien avulla kalustettujen samoin kuin kalustamattomien kaapeleiden nopean ja joustavan viemisen kytkentäkaappiin. Kaapeleiden läpivientijärjestelmä mahdollistaa turvallisen tiivistyksen ja vedonpoiston standardin DIN EN 5026 mukaisesti.2. Yksittäisiä osia on saatavana erimuotoisina ja erilaisille kaapeliläpimitoille. Tiivistekumit ovat erittäin kestäviä ja ne tiivistävät kaapelin läpiviennin luotettavasti IP54-kotelointiluokan mukaisesti.
Kaapeleiden läpivientilaippa kytkentäkaapin seinämälle
CES-multilaipat ovat metallivahvisteisia kaapelin läpivientilaippoja. Kaapelin läpivientilaipat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia johtimien erittäin tiiviiseen viemiseen kytkentäkaapin seinämän läpi. CES-multilaippojen avulla voidaan viedä jopa 37 kalustamatonta kaapelia vain yhden osan kautta kytkentäkaappiin. Kaapelin läpivientilaipat soveltuvat myös ulkokäyttöön.