Smart Camera Box

Smart Camera Box for video surveillance

The Smart Camera Box is an outdoor PoE switch with integrated power supply, surge protection, splice cassette for fiber-optic cable, and a DIN rail for additional accessories. Featuring up to four Gigabit Power-over-Ethernet ports and two Uplink ports, it is the ideal all-in-one device for a number of applications such as video surveillance, LED lighting, WLAN access, and other network applications. This makes it not only perfect for outdoor use, but also ideally suited for demanding industrial and commercial indoor applications.

Lisätietoja

Edut

  • Kustannussäästöjä kompaktilla All in one -laitteella
  • Seinä- ja pylväsasennukseen tarkoitettu sovitin ja vähäinen johdotuksen tarve säästävät asennukseen kuluvaa aikaa
  • Laajennettu PoE-hallinta tekee esimerkiksi IP-kameroiden käytöstä luotettavaa
  • Helppo ja nopea käyttöönotto ja konfigurointi Web Based Managementin tai FL NETWORK MANAGER -ohjelmiston avulla
  • Useat hälytysimoitukset SNMP:n kautta esimerkiksi ilkivaltayritysten tai ylijännitesuojavian yhteydessä

Uudet tuotteet

Smart Camera Box avattuna
Smart Camera Box videovalvontaan
Laiteohjelmiston 1.1 uudet ominaisuudet

Smart Camera on ulkokäyttöön tarkoitettu all-in-one-tyyppinen PoE-kytkin. Uusien laiteohjelmistotoimintojensa ansiosta se mahdollistaa vielä paremman valvonnan ja yleiskuvan PoE-laitteiden käyttämissä verkoissa.

Edut

  • Laajennettu PoE-porttien hallinta
  • Helppo käyttööikeuksien hallinta ja yksilöllinen käyttäjien hyväksyntä
  • PoE-laitteiden diagnostiikka ja valvonta

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Käyttäjähallinta
  • Power over Ethernet -valvonta
  • Tilannekuvat kaikista laiteparametreista
  • PoE-porttien ajastettu ohjaus

Smart Camera Box Phoenix Contactin piha-alueen edessä

Smart Camera Box videovalvontaan

Videovalvonnan infrastruktuuri Kaikki yhdessä kompaktissa laitteessa

Smart Camera Box yhdistää tavanomaisen, vakioasennuskiskolaitteilla varustetun liitäntäkotelon toiminnot yhteen kompaktiin laitteeseen. Näin säästät aikaa suunnittelussa ja asennuksessa.

Lukuisat hallinta- ja valvontatoiminnot tukevat verkon luotettavaa ja turvallista käyttöä.

Smart Camera Box videovalvontaan
Smart Camera Box – kaikki yhdessä laitteessa YouTube

Smart Camera Box videolla

Haluatko saada lisätietoa Phoenix Contactin Smart Camera Boxista, mutta et halua käyttää aikaa tekstien lukemiseen? Siinä tapauksessa tutustu videoomme.

Esittelyvideo antaa erinomaisen yleiskatsauksen Smart Camera Boxin toiminnoista. Siinä on paljon tietoa all-in-one-laitteen ominaisuuksista ja asennuksesta.

Kaikki videovalvontaan tarvittava yhdessä laitteessa Tuoteominaisuuksien yleiskatsaus

Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box

  • Hallittava kytkin (konfiguroitavissa ei-hallittavaan tilaan)
  • High Switching Capacity (backplane bandwith)
  • Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Camera Box

  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS 802.1x-todennus)
  • MAC Address Filter
  • Ilkivaltahälytys (oven avaus, johtojen käsittely)

Smart Camera Box

  • Web-based Management (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB Browser, FL Network Manager)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Camera Box

  • Helppo ja nopea käyttöönotto perusasennuksen avulla
  • Moderni toteutus, optimoitu myös mobiililaitteille
  • Käyttäjien ja roolien hallinnan toteutus vapaasti (yksittäisten käyttäjien pääsyoikeuksien skaalaus)
  • Ajastinprofiilin luonti viikko- tai päivärytmin mukaan (PoE-jännitteet ja 24 V DC -lähdöt voidaan ajastaa kytkeytymään päälle tai pois yksilöllisesti)
  • Maailmanlaajuiset aika-asetukset (automaattinen kesä- ja talviajan vaihto kaikilla aikavyöhykkeillä maailmanlaajuisesti)

Smart Camera Box

  • Liitettyjen laitteiden valvonta ja tapahtumien kirjaus
  • Määritettyjen PoE-budjettien ja PoE-tehovalvonnan graafinen esitys
  • Syslog-tuki (laitetapahtumien kirjaus ja tallennus etäpalvelimelle)
  • Snapshot-toiminto (tiivistelmä järjestelmän tilasta ja kaikista määritetyistä asetuksista sekä niiden dokumentointi)
  • Ennakoiva tapahtumavalvonta (ylijännitesuoja ja lämpötila)

Smart Camera Box

  • Iskunkestävä (IK10), joten kestää ilkivaltaa
  • Vesi- ja pölytiivis (IP65 / NEMA 4X), joten kestää vesisuihkuja ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia
  • Sään-, UV-säteilyn- ja korroosionkestävä, joten voidaan käyttää ulkona
  • Sisäänrakennettu säänkestävä kalvo estää kondenssiveden syntymistä laitteeseen
  • Sopii ääriolosuhteisiin tehokkaan jäähdytyslevyn ansiosta, vaikka mallissa ei ole tuuletinta
  • Helppo asentaa seinään tai pylvääseen itselukittuvan asennussovittimen avulla
  • Muunneltava oviasennus (saranat oikealla/vasemmalla, irrotettava)

Smart Camera Box eri kulmista

Smart Camera Box pystyasennossa, kansi auki
Smart Camera Box, näkymä liitännöistä
Smart Camera Box takaa: asennussovitin ja jäähdytyslevy

Smart Camera Box: pieni – kompakti – tehokas Innovatiivinen Smart Camera Box yhdistää useita ominaisuuksia yhteen laitteeseen:

Interaktiivinen Image map: Smart Camera Box 3D-näkymänä
Yleinen asennussovitin
Yksinkertaisella lukitusmekanismilla varustettu yleinen asennussovitin helpottaa asennusta.
Luja kotelo
Vankka kotelo, jossa on säänkestävä kalvo, täyttää kaikki ulkoalueille asetetut vaatimukset.
Kaapelin sisäänviennit
Esikalustetut kaapelit voidaan liittää vesi- ja pölytiiviisti kaapeleiden sisäänvientien kautta.
Suorituskykyinen teholähde
Suorituskykyisen teholähteen avulla suurta tehoa edellyttäviä kameroita voidaan käyttää luotettavasti ja pitkään myös äärioloissa.
Power over Ethernet -kytkin
Hallinta-ja diagnostiikkatoiminnoilla varustetun Power over Ethernet -kytkimen avulla voidaan käyttää jopa neljää kameraa.
Vaihdettava ylijännitesuoja
Vaihdettava ylijännitesuoja parantaa järjestelmän käytettävyyttä. Kun jotakin tapahtuu, asiasta lähetetään ilmoitus Ethernetin kautta.
Liitoskasetti
Valokuitukaapelien liittäminen käy helposti ja varmasti integroidun liitoskasetin avulla.
Integroitu ovivalvonta
Integroitu ovivalvonta ilmoittaa ilkivaltayrityksistä Ethernetin kautta.

Tuotevaihtoehdot

Smart Camera Boxia on saatavilla seuraavina versioina:

SCX 4POE 2LX

SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

Uplink-portit 2 x valokuitu 2 x kupari-Ethernet 2 x kupari-Ethernet 2 x valokuitu
Kameraliitännät 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Tuotenumero 1108543 1108542 1108544 1102626
Modulaariset komponentit videovalvontaratkaisuihin

Videovalvonnan infrastruktuuri – yhdisteltävissä yksilöllisesti

Modulaarinen ratkaisu videovalvontaan Yksilölliset komponentit kameran liitäntärasiaan

Smart Camera Boxin lisäksi Phoenix Contactilla on laaja valikoima teollisuuden käyttöön tarkoitettuja liitäntä- ja tiedonsiirtotuotteita, joita voidaan yhdistää kamera- ja videopalvelimien välisiin sovelluspohjaisiin ratkaisuihin.

Siten saat kaikki luotettavaan videovalvontaan tarvittavat infrastruktuurikomponentit yhdestä paikasta ja voit joustavasti sovittaa valvontajärjestelmän omiin tarpeisiisi sopivaksi.