Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to RS-422 (V.11) and RS-485, with electrical isolation, 2 channels, rail-mountable
Using fieldbus repeaters for PROFIBUS and RS-485 bus systems, you can extend your network over a wide area regardless of the data rate. Even the number of devices can be extended through segmentation with repeaters. You can increase the range, transmit without EMI, and extend and distribute channels as required. The modular concept supports any combination of copper and FO channels. Using the serial interface converters, serial interfaces such as RS-232, RS-485, RS-422, and TTY can be converted from and to these formats in order to connect different devices.
LisätietojaInterface converter, for converting RS-232 (V.24) to RS-422 (V.11) and RS-485, with electrical isolation, 2 channels, rail-mountable
Repeater, for potential isolation and increasing the range in RS-485 2-wire LON bus systems, 3-way isolation, rail-mountable
Modular repeater for electrical isolation and increasing the range for DeviceNet/SDS/CANopen, data rate of up to 1 Mbps. High-quality electrical isolation between the interfaces, DIN-rail mountable, 24 V DC supply.
Repeater, for potential separation and range increase in RS-485 2-wire bus systems, 3-way isolation, rail-mountable
Active termination resistor for PROFIBUS and RS-485 bus systems, redundant power supply, routing of the supply voltage via DIN rail connector, electrical isolation, switchable termination, integrated programming interface
Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to TTY, with electrical isolation, 2 channels, rail-mountable
Modular repeater for electrical isolation and range increase for PROFIBUS up to 12 Mbps, 4-way isolation, rail-mountable, supply 24 V DC
Interface converter, for the isolation of RS-232 (V.24) interfaces, 4 channels, rail-mountable
Modular repeater for electrical isolation and range increase in RS-485 2-wire bus systems up to 500 kbps, 4-way isolation, rail-mountable, supply 24 V DC
Moduulirakenne
Kuparitoistimet järjestelmän tehon lisäämiseen
PSI-MOS-laitteiden modulaarisen konseptin ansiosta kupari- ja valokuitukanavia voidaan sekoittaa halutulla tavalla: laitteet voidaan yhdistää toisiinsa nopeasti ja helposti asennuskiskoväyläliittimellä. Näin datasignaalien ja syöttöjännitteen poikittaisjohdotus on suoritettu.
Kenttäväylätoistimet
Phoenix Contactin toistimilla voidaan laajentaa verkon kattavuutta tiedonsiirtonopeudesta riippumatta. Myös käyttäjälaitemäärää voidaan lisätä tällä tavoin kenttäväylätoistimien avulla tapahtuvalla segmentoinnilla. Voit tarpeen mukaan lisätä kantamaa, siirtää tietoja EMC-suojattuna sekä laajentaa ja jakaa kanavia. Modulaarinen konsepti mahdollistaa kupari- ja valokuitukanavien yhdistelmät.
Aktiivinen terminointi PSI-TERMINATOR-PB-TBUS:ille
PROFIBUS- ja RS-485-verkkojen aktiivinen terminointi: PSI-TERMINATOR-PB-TBUSin ansiosta se ei ole ongelma.
Huomattavat edut käyttäjälle:
Jännitteensyöttö aktiivisille ohjelmointi- ja diagnostiikkalaitteille D-SUB-liitännän kautta. Laitetta voidaan käyttää myös väyläjärjestelmän määriteltynä huoltorajapintana.