Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PIK 6-PE/L/N - Installation protective conductor terminal block
2714297

Installation protective conductor terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 41 A, Screw connection, 1st, 2nd and 3rd level, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet