Fuse - THERMAL FUSE TF104
2900796

The thermal fuse monitors overtemperature on the heatsink of electronic load relays (ELR ...3-.../500AC-...).


Tuotetiedot




Product type Fuse

Nominal current IN 10 A
Fuse Thermal release fuse

Tuotenumero 2900796
Pakkausyksikkö 1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä 1 Kappaletta
Tuoteavain CK722Z
Tuotekoodi CK722Z
Luettelosivu Sivu 40 (C-5-2019)
GTIN 4046356543637
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 18,2 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 18 g
Tullitariffinumero 85361010
Alkuperämaa DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27142002
ECLASS-9.0 27142002
ECLASS-11.0 27142002

ETIM

ETIM 8.0 EC002704

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00724

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values