Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kaapeleiden läpivientijärjestelmä ja holkkitiivisteet
A-INL-M25-P-LG - Counter nut
A-INL-M25-P-LG
-
Counter nut
1417661
Counter nut, for threads M25 x 1.5, color: light gray
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Flat nut
Thread type
M25
Dimensions
Dimensional drawing
Length
6 mm
Diameter Connecting thread
25 mm
Connecting thread diameter
25 mm
Wrench size, counter nut
32 mm
Hexagon angular dimension
35 mm
Thread type connection side
M25 x 1.5
Thread pitch
1.5 mm
Material specifications
Material
PA 6.6 GF
Cable/line
Halogen-free
yes
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1417661
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
5 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DZX
Tuotekoodi
AF7DZX
GTIN
4055626121642
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
3,59 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
3,184 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
TR
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,034 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet