Multi-functional energy measuring device without display, with integrated Ethernet and cloud interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V.
The EMMA Smart Service, with a simple and intuitive design, and in combination with the EMpro energy measuring devices, provides a flexible spectrum of functions in the field of electrical energy and power data visualization for monitoring, analyzing, and evaluating electrical data. EMMA stands for Energy, Monitoring, Management, and Analytics – and supports energy managers proportionately in the check step of what is called the PDCA cycle in accordance with the international standard ISO 50 001 for energy management systems.
LisätietojaMulti-functional energy measuring device without display, with integrated Ethernet and cloud interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V.
Multi-functional energy measuring device without display, with direct Rogowski connection and integrated Ethernet and cloud interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V.
Digitaalisilla pilvipalveluilla varustetut älykkäät EMpro-energiamittarit ovat digitaalisen murroksen ja tulevaisuuden energianhallinnan uranuurtajia: voit suoran pilviyhteyden kautta käyttää laitteita paikasta ja ajasta riippumatta. Mittaus- ja laitetiedot tallennetaan pilveen, jossa niitä voidaan myös käsitellä ja visualisoida energia- ja suorituskykytietojen analysointia varten.
Käytä mittaus- ja komponenttitietoja mistä tahansa päin maailmaa ilman ylimääräistä IoT-yhdyskäytävää. Et tarvitse IoT-yhdyskäytävää tietojen keräämiseen tai paikallisten verkkoprotokollien ja IoT-protokollien välillä kääntämiseen etkä myöskään salaukseen. IoT-kelpoinen EMpro pystyy siirtämään tiedot suoraan ja turvallisesti pilvipalveluun reitittimen kautta.
Nykypäivän teollisuutta leimaa yhä vahvemmin tuotteiden ja prosessien digitalisointi. Hyödy sinäkin tällaisista tietojen keräämiseen tarkoitetuista älypalveluista kattavien data-analyysien avulla.
Energianvalvonta, hallinta, analysointi: EMMA-älypalvelu ja IoT-kelpoiset EMpro-energiamittarit ovat tulevaisuuden energianhallinnan uranuurtajia. Siirry EMpro:n avulla suoraan esineiden internetiin ja hyödy pilvipohjaisesta tiedonkeruusta sekä intuitiivisista, joustavista toiminnoista, joilla saavutat kohdennetun ja ilmaisuvoimaisen visualisoinnin.
Kokonaiskonsepti, johon kuuluu intuitiivinen valikko-ohjaus ja automaattinen tietojen siirto PROFICLOUDiin, tekee palvelusta erittäin helppokäyttöisen.
Käytä energia- ja tehotietoja paikasta ja ajasta riippumatta. Suunnitelmalliset visualisoinnit antavat kohdennetun yleisnäkymän.
Jatkuvasti kasvava arvolupaus energiatietojen analysointiin jatkuvan, käyttäjäkeskeisen kehitystyön avulla.
Ylläpidä ja valvo IoT-kelpoisia energiamittareita ja muita Phoenix Contactin älypalveluita Device Management Servicen avulla. Näet laitetiedot, kuten laitetyypin, sarjanumeron sekä asennetut laiteohjelmisto- ja laiteversiot, suoraan digitaalisesta tyyppikilvestä. Lisäksi voit seurata jatkuvasti laitteen kunnon ja yhteyden tilaa.
Phoenix Contact PROFICLOUDin Time Series Data Service -palvelun avulla voit käyttää aikasarjatietoja, kuten energianmittausarvoja ja energian virtaustietoja, milloin ja mistä tahansa.
Voit tutkia energiatietoja ja -analyyseja yksilöllisestä ohjauspaneelista erilaisten visualisointien avulla tai etukäteen määritetystä mallista.
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) on vakiintunut protokolla, jota käytetään laajalti IoT-kontekstissa.
MQTT on machine to machine -viestintään (M2M) tarkoitettu avoin viestintäprotokolla, jonka avulla telemetriatietoja voidaan siirtää viesteinä laitteiden välillä myös silloin, kun verkossa esiintyy viiveitä tai verkkoa on rajoitettu.
TLS (Transport Layer Security) -protokollan avulla tietoja voidaan siirtää internetin ja muiden verkkojen kautta salatusti. Kyseessä on hybridisalausprotokolla (epäsymmetrisen ja symmetrisen salauksen yhdistelmä). Sen avulla voidaan todentaa tiedonsiirtoon osallistujat eli tarkistaa vastaanottajan tai lähettäjän identiteetti. Salauksen avulla tietoja suojataan lisäksi kolmansien osapuolien luvattomalta käytöltä sekä tietojen muuttamiselta ja väärentämiseltä.