End cover - D-USK 4/10
0260028

End cover, length: 4.2 mm, width: 1.3 mm, height: 35.3 mm, color: gray


Tuotetiedot




Product type End cover

Ambient temperature (operation) -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport) -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly) -5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation) -5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport) 30 % ... 70 %

Color gray
Flammability rating according to UL 94 V2
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) 125 °C

Width 1.3 mm
Height 35.3 mm
Height NS 35/7,5 45.5 mm
Length 4.2 mm

Tuotenumero 0260028
Pakkausyksikkö 50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä 50 Kappaletta
Tuoteavain BE1Z1X
Tuotekoodi BE1Z1X
Luettelosivu Sivu 537 (C-1-2019)
GTIN 4017918000066
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 2,177 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 2,177 g
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values