UM-ALU extruded profile housings

UM-ALU extruded profile housings for high EMC

Aluminum housings from the UM-ALU series ensure full flexibility in the assembly process with custom PCB sizes. They also feature high electromagnetic compatibility (EMC). This makes the extruded profile housings particularly suitable for industrial applications with high electromagnetic interference potential. Short installation times and the free choice of connection technology provide greater flexibility when designing devices.

Lisätietoja

Edut

  • Kuumuutta kestävää alumiinia, joka suojaa herkkiä elektroniikkaosia optimaalisesti
  • Hyvä EMC-suojaus
  • Erilaiset elektroniikkakokoonpanojen profiilikoot ja kannet käyttötarpeen mukaan
  • Piirikorttien asentaminen jopa seitsemään tasoon lisää elektroniikkaratkaisujen joustavuutta
Kenttäkotelot ja DIN-kiskokotelot

Konfiguraattori elektroniikkakoteloille

Kokoa elektroniikkakotelo kenttä- tai sisäkäyttöön: valitse haluamasi kotelosarja, siihen sopiva alaosa ja kansi. Lisää sopiva liitäntätekniikka – valmista.

Pistoliittimet ja elektroniikkakotelot

Laiteliitäntätekniikan uutuudet Turvallinen laiteliitäntä

Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti löytämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.

Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

UM-ALU-asennusprofiilikotelo yhdellä silmäyksellä Kokonaan alumiinista valmistetulla UM-ALU-kotelolla on erittäin hyvät sähkömagneettiset ominaisuudet, ja se antaa laitevalmistajille runsaasti joustavuutta kalustuksessa. Alumiinikotelot soveltuvat siksi erityisen hyvin teollisuuden sovelluksiin.

Interaktiivinen Image map: UM-ALU-sarjan kotelo eri versioina
Kuumuutta kestävää alumiinia
Kotelot on valmistettu kokonaan alumiinista, ja siksi ne kestävät hyvin kuumuutta.
Kuumuutta kestävää alumiinia
Hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus
Kestävä alumiini takaa optimaalisen EMC-suojauksen elektroniikalle.
Hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus
Erilaisia profiilikokoja ja suojakansia
Lukuisten profiilikokojen ja suojusten ansiosta voit suunnitella sovellukseesi juuri sopivan alumiinikotelon.
Erilaisia profiilikokoja ja suojakansia

Luotettava sähkömagneettinen yhteensopivuus lujatekoisen alumiinikotelon ansiosta

Asennusprofiilikotelot: EMC-suojattuja ja kuumuutta kestäviä
Erilaisia suojakansia asennusprofiilikoteloille
Asennusprofiilikotelo, jossa on useita asennustasoja piirikorteille
Asennusprofiilikotelot: EMC-suojattuja ja kuumuutta kestäviä

Alumiinisia profiileja on saatavana eri pituuksina. Tilauksesta valmistamme myös yksilöllisiä pituuksia. Kestävän alumiinimateriaalin ansiosta kotelo kestää korkeita lämpötiloja ja antaa elektroniikalle optimaalisen EMC-suojauksen.

Erilaisia suojakansia asennusprofiilikoteloille

Erilaiset suojakannet mahdollistavat optimaalisen kosketussuojan ja runsaasti joustavuutta elektroniikan suunnitteluun – myös haastaviiin olosuhteisiin, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja ja sähkömagneettisia häiriökenttiä.

Asennusprofiilikotelo, jossa on useita asennustasoja piirikorteille

Joustavat asennustasot mahdollistavat sovelluskohtaisen laitesuunnittelun. Piirikortit ja elektroniikka voidaan integroida alumiinikoteloon joustavasti seitsemässä tasossa.

Video: Helposti asennettava UM-ALU-kotelojärjestelmä
Helposti asennettava UM-ALU-kotelojärjestelmä YouTube

Helposti asennettava UM-ALU-kotelojärjestelmä

Alumiinikoteloilla on hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus. Siksi niitä voidaan käyttää monipuolisesti teollisuuden käyttökohteissa, joissa on suuri sähkömagneettinen häiriöpotentiaali. Tutustu asennusprofiilikoteloiden kokoamiseen vaihe vaiheelta.

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä
Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.
Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
ME MAX -sarjan elektroniikkakotelot

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.