Membrane keypad for BC 107,6 and BC 161,6, self-adhesive, conductive silver technology, 6 keys, 2 colors, 7-pos. terminal lug, pitch: 1.0 mm, customizable in the online configurator
Thanks to UTA DIN rail adapters, devices such as power supplies or sensor/actuator boxes can be snapped onto standard DIN rails. The corrosion-proof metal version ensures a long service life and secure hold, even under extreme loads. DIN rail adapters provide a reliable foundation for professional device integration in the control cabinet.
LisätietojaMembrane keypad for BC 107,6 and BC 161,6, self-adhesive, conductive silver technology, 6 keys, 2 colors, 7-pos. terminal lug, pitch: 1.0 mm, customizable in the online configurator
Membrane keypad for BC 107,6 and BC 161,6, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 7-pos. terminal lug, pitch: 1.0 mm, customizable in the online configurator
Membrane keypad for ICS25x122, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 5-position connection lug, pitch: 1.0 mm, transparent window for 0.96″ TFT display
Membrane keypad for ICS25x100, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 5-position connection lug, pitch: 1.0 mm, transparent window for 0.96″ TFT display
Resistive touch display, 2.4″, resolution: 320 x 240 pixels, interface: SPI, contrast ratio: 500:1, aspect ratio: 3:4, interface: “4-wire SPI half duplex, Glue and Play solution”, suitable for polyamide and polycarbonate
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Mounting plate, for screwing on siz 0 switchgear
Mounting plate, for screwing on siz 0 switchgear
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti löytämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.
Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.
DIN-kiskosovittimet
DIN-kiskosovittimet ovat oikea ratkaisu, kun laitteita halutaan asentaa DIN-kiskolle turvallisesti ilman standardoitua kiinnitysjalkaa, muuntajia tai kookkaita elementtejä.
Näytöt
Elektroniikkakotelojen näytöt mahdollistavat käytännölliset näyttöratkaisut kuvaruudun läpimitan ollessa 2,4–15 tuumaa. Näytöt sopivat sekä siirrettäviin että kiinteisiin elektroniikkakoteloihin.
Kalvonäppäimistöt
Elektroniikkakoteloissa on yhä useammin kalvonäppäimistöt. Tuotevalikoimamme on helppo integroida Phoenix Contactin elektroniikkakoteloihin.
Valojohtimet
Lisää tilaa olennaiselle: valojohtimien avulla ektroniikkakotelon tilanäytöt on mahdollista toteuttaa tilaa säästäen.