Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SACB-8/16-10,0PUR SCO P - Distributor box
1452550

Distributor box, application: Standard, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 8, number of positions: 5, coding: A, slot assignment: Double, status display: no, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 10 m, shielding: no

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot
Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system