CSA
Hyväksyntätunnus: 13631CSA
Hyväksyntätunnus: 13631cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6.3 A | 24 - 8 | 24 - 8 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6.3 A | 24 - 8 |
CCC
Hyväksyntätunnus: 2020322313000632UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: UL22UKEX2452UEAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExUL13.0007UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6.3 A | 0.2 - 10 |
ATEX
Hyväksyntätunnus: DEMKO14ATEX1353UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6.3 A | 0.2 - 10 |