DC/DC converters for the DIN rail

DC/DC converter

DC/DC converters provide a regulated DC voltage. Avoid disturbances in your application by using voltage converters. They regenerate voltages so that the load is always supplied with a regulated DC voltage, even in the case of long cable lengths. DC/DC converters can be used to alter the voltage level or enable the creation of independent supply systems by means of electrical isolation.

Lisätietoja

Edut

  • Staattinen boost -tehoreservi mahdollistaa helpon järjestelmälaajennuksen jopa 125 %:n jatkuvalla teholla ja dynaaminen boost taas raskaiden kuormien käynnistämisen jopa 200 %:n teholla jopa 5 sekunnin ajan
  • Suuri hyötysuhde, pitkä käyttöikä, pieni tehohäviö ja vähäinen lämpeneminen
  • Ennakoiva toiminnan valvonta ilmoittaa kriittiset toimintatilat jopa ennen vikojen ilmaantumista
  • Push-in- tai ruuviliitäntä vapaasti valittavissa
  • Ex- ja IECEx-hyväksyntä mahdollistaa käytön räjähdysvaarallisilla alueilla
  • QUINT DC/DC -muuntimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Uudet tuotteet

QUINT DC/DC -muuntimet
QUINT DC/DC -muuntimet pienelle tehoalueelle
TRIO DC/DC -muuntimet
DC/DC-muuntimet – QUINT POWER > 100 W
Tehoa SFB-tekniikalla

Uusi lisäjännitetasolla ja push-in-liitännällä varustettu QUINT POWER -DC/DC-muunnin täydentää tuotevalikoimaa. Laitteissa on kattavat toiminnot, tehoreservi ja ennakoiva toiminnan valvonta.

Edut

  • Helppo järjestelmälaajennus staattinen boost -tehoreservillä, raskaiden kuormien käynnistäminen dynaaminen boost -tehoreservillä sekä vakiojohdonsuojakatkaisijoiden valikoiva katkaisu
  • Erittäin kattavat merkinannot: ennakoiva toiminnan valvonta ilmoittaa kriittiset toimintatilat jopa ennen vikojen ilmaantumista
  • Suuri hyötysuhde, pitkä käyttöikä, pieni tehohäviö ja vähäinen lämpeneminen
  • Nopea ja helppo käyttöönotto työkaluvapaan push-in-liitäntätekniikan avulla

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Staattinen boost (125 %) jatkuva/dynaaminen boost (200 %) 5 s ajan
  • SFB-tekniikka
  • Ennakoiva toiminnan valvonta
  • Lämpötila-alue: -25 °C…+70 °C

DC/DC-muuntimet – QUINT POWER < 100 W
Tehokas, boost-toiminnolla

Tuotevalikoimaa täydentää uusi QUINT DC/DC -muunnin alle 100 W:n teholuokassa. Laitteessa on sisäinen irtikytkentätoiminto ja suuri eristysjännite tulon ja lähdön välillä.

Edut

  • Staattinen boost -tehoreservi mahdollistaa helpon järjestelmälaajennuksen, dynaaminen boost taas raskaiden kuormien käynnistämisen
  • Ennakoiva toiminnan valvonta ilmoittaa kriittiset toimintatilat jopa ennen vikojen ilmaantumista
  • Suuri hyötysuhde, pitkä käyttöikä, pieni tehohäviö ja vähäinen lämpeneminen
  • Enemmän tilaa kytkentäkaappiin kapean ja matalan rakenteen ansiosta

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Staattinen boost: jopa 125 % jatkuvasti
  • Dynaaminen boost: jopa 200 % 4,9 s ajan
  • Konfiguroitava merkinanto
  • Lämpötila-alue: -25 °C…+70 °C

Vakiotoiminnoilla varustetut DC/DC-muuntimet
Aurinkopaneelijärjestelmien hajautettu tehonsyöttö

DC/DC-muunnin syöttää tehoa aurinkopaneelijärjestelmään suoraan kentältä. Luotettava tehonsyöttö on taattu myös suoraan käytettävissä olevasta välipiiristä. Sen tulojännite on jopa 1 500 V DC, joten se sopii erinomaisesti kaikenlaisiin aurinkopaneelijärjestelmiin.

Edut

  • Käyttö kaikissa aurinkopaneelijärjestelmissä, joissa on suuri tulojännite, noudattaen standardeja UL 62109 ja UL 1741
  • Osapurkauksen mittaus varmistaa sähköisen turvallisuuden 1 650 V DC asti
  • Innovatiivinen kytkentäkonsepti tukee erilaisia maadoitusvaihtoehtoja
  • Kestävä rakenne varmistaa hyvän järjestelmäkäytettävyyden
  • Push-in-liitäntä mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Suuri tulojännitealue: 450 V DC…1 650 V DC
  • Voidaan asentaa suoraan kentälle
  • LED-merkinanto
  • Lämpötila-alue: -25 °C…+70  °C

QUINT DC/DC -muunnin DIN-kiskossa

QUINT DC/DC -muunnin DIN-kiskossa

QUINT DC/DC -muuntimet > 100 W Tehoa SFB-tekniikalla

QUINT-tuoteperheen DC/DC-muuntimet maksimoivat sovelluksesi käytettävyyden. SFB-tekniikka, ennakoiva toiminnan valvonta, pitkä käyttöikä ja IECEx-hyväksyntä lisäävät turvallisuutta ja luotettavuutta. Ensimmäisen kerran tasajännitemuuntimien ilmoitusrajat ja ominaiskäyrät voidaan säätää yksilöllisesti. Lisäksi liitäntätekniikka on vapaasti valittavissa.

Kaaviokuva suurella tulojännitealueella varustettujen QUINT DC/DC -muuntimien toimintatavasta

QUINT DC/DC -muuntimien jännitetasot > 100 W

Jännitetasot: DC/DC-muunnin > 100 W

QUINT-tuoteperheen DC/DC-muuntimet soveltuvat suurille, jopa 20 A:n virroille. Suuren tulojännitealueen ansiosta tasajännitemuuntimet kattavat kaikki yleiset tulo- ja lähtöjännitteet 480 W:n teholuokkaan asti.

QUINT DC/DC -muuntimet muuntavat 12 V DC:n, 24 V DC:n tai 48 V DC:n nimellistulojännitteet 12...56 V DC:n lähtöjännitteiksi.

Ilmoitettujen jännitetasojen lisäksi laajalla tuloalueella varustettujen QUINT DC/DC -muuntimien tulojännitealue on 42...96 V DC tai 67...154 V DC. Ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi rautatiesovelluksiin tai energiantuotantoon.

QUINT DC/DC -muuntimet < 100 W

QUINT DC/DC -muuntimet < 100 W

QUINT DC/DC -muuntimet < 100 W Tehokas ja tilaa säästävä

QUINT DC/DC -muuntimia on saatavana myös enintään 100 W:n tehoalueella. Näillä erityisen tehokkailla ja tilaa säästävillä muuntimilla on hyvä hyötysuhde, ennakoiva toiminnan valvonta sekä staattinen ja dynaaminen boost. Lisäksi voit valita push-in- tai ruuviliitännän.

QUINT DC/DC -muuntimien jännitetasot < 100 W

QUINT DC/DC -muuntimien jännitetasot < 100 W

Jännitetasot: DC/DC-muunnin < 100 W

Nämä QUINT-tuoteperheen tilaa säästävät laitteet tarjoavat parasta toiminnallisuutta 30 W:n tehoalueelta alkaen ja kattavat lisäksi ensimmäisen kerran 60 W:n tehoalueen.

QUINT DC/DC -muuntimet muuntavat 12 V DC:n, 24 V DC:n, 48 V DC:n tai 110 V DC:n nimellistulojännitteet 5...56 V DC:n lähtöjännitteiksi.

Vain 89 mm syvä kotelo mahdollistaa asennuksen mataliin kytkentäkaappeihin ja DNV-GL-hyväksyntä käytön merenkulkuympäristössä.

Suojalakatut DC/DC-muuntimet

Suojalakatut DC/DC-muuntimet

Suojalakatut QUINT DC/DC -muuntimet Plus-versio vaativiin ympäristöolosuhteisiin

DC/DC-muuntimen plus-malli, jossa on integroitu irtikytkentä-MOSFET 1+1- ja n+1-redundanssille, jakaa kuorman symmetrisesti ja parantaa järjestelmäkäytettävyyttä. Se täyttää lisäksi toiminnallisen turvallisuuden​ (SIL 2) mukaiset vaatimukset. Yhdessä ​redundanssimoduulin QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ kanssa käytettynä täyttyvät ​SIL 3​ -tason vaatimukset.

Suojalakkauksen sekä standardien IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 ja IEC 60079-15 mukaisten ATEX- ja IECEx- hyväksyntöjen ansiosta sitä voidaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla (Zone 2).

Uuden plus-version täydentää lämpötila-alue -40 °C...+70 °C, joka mahdollistaa käytön äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Piirikortin suojalakkaus (CO tarkoittaa "coated", pinnoitettu) suojaa pölyltä, syövyttäviltä kaasuilta ja myös 100 %:n ilmankosteudelta. Sen ansiosta vältetään myös korroosiosta johtuvien ryömintävirtojen ja sähkökemiallisen migraation aiheuttamat toimintahäiriöt.

3D-TUOTENÄKYMÄ
Katso kaikki yksityiskohdat 3D:nä
Tutustu tarkemmin QUINT DC/DC -muuntimiin. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista vapaasti zoomaamalla ja kiertämällä.
3D-tuotenäkymä
3D-näkymä QUINT DC/DC -muuntimet
TRIO-sarjan 1500 V DC:n DC/DC-muuntimet

TRIO-sarjan 1500 V DC:n DC/DC-muuntimet

TRIO-sarjan 1 500 V:n DC/DC-muuntimet Hajautettuun tehonsyöttöön aurinkopaneelijärjestelmissä

TRIO-tuoteperheen 1 500 V DC:n DC/DC-muuntimien avulla voit syöttää tehoa laitteisiin luotettavasti suoraan kentältä myös ilman pienjänniteverkkoa. Muuntimet soveltuvat erinomaisesti aurinkopaneelijärjestelmiin ja voimansiirtotekniikkaan.

Aurinkopaneelijärjestelmissä invertteri voidaan käynnistää TRIO DC/DC -muuntimen avulla myös ilman syöttöverkkoa. Lisäksi sitä voidaan käyttää aurinkopaneelipiirin valvonnan suoraan ja välittömästi tapahtuvaan tehonsyöttöön aurinkopaneelien liitäntäkoteloissa.

Voimansiirtotekniikan sovelluksissa laite tuottaa 24 V:n jännitettä myös suoraan koneessa tehon syöttämiseksi laiteohjaukseen.

UNO-sarjan 1000 V DC:n DC/DC-muuntimet

UNO-sarjan 1000 V DC:n DC/DC-muuntimet

UNO-sarjan 1000 V DC:n DC/DC-muuntimet Olemassa olevien aurinkopaneelijärjestelmien modernisointiin

UNO POWER -sarjan DC/DC-muuntimien avulla voit syöttää tehoa kytkentäkaappiin suoraan aurinkopaneelijärjestelmästä. Kun kytket muuntimen suoraan 1 000 V DC:n piirijännitteisiin, tehonsyöttö liitäntäkoteloon tapahtuu suoraan aurinkopaneelimoduulista. Tämä säästää asennuskustannuksia ja lisää järjestelmän tehokkuutta. DC/DC-muuntimen UL-1741-sertifiointi helpottaa lisäksi kokonaisjärjestelmän hyväksyntää. Kehittyneemmässä järjestelmässä signaalikaapelointi voidaan korvata langattomalla yhteydellä.

Jopa 1 000 V DC:n jännitealueensa ansiosta UNO DC/DC -muuntimet sopivat erinomaisesti myös olemassa olevan aurinkopaneelijärjestelmän modernisointiin tai laajentamiseen.

Liitäntärasioiden liitäntämahdollisuudet aurinkopaneelijärjestelmissä

Interaktiivinen Image map: Liitäntärasioiden liitäntämahdollisuudet aurinkopaneelijärjestelmissä
Perinteinen tehonsyöttö AC-verkosta signaalijohto mukaan lukien
Liitäntärasia on liitetty syöttöjohtoon (punainen, esim. 230 V AC) ja signaalijohtoon (musta). Kaapeleiden asennuksesta syntyy paljon kustannuksia.
Suora syöttö aurinkopaneelista
Aurinkopaneelisovelluksiin tarkoitetut DC/DC-muuntimet mahdollistavat suoran liitännän jopa 1 500 V DC:n piirijännitteisiin. Näin liitäntärasiaan syötetään teho suoraan aurinkopaneelimoduulista. Ylimääräisiä asennuskustannuksia ei synny.
Suora syöttö aurinkopaneelista
Suora tehonsyöttö aurinkopaneelimoduulista sekä langaton tiedonsiirto
Aurinkopaneelista suoraan tapahtuvan jännitteensyötön ja lisäksi langattoman tiedonsiirtoyhteyden ansiosta ei tarvita AC- ja tiedonsiirtokaapelia.
Suora tehonsyöttö aurinkopaneelimoduulista sekä langaton tiedonsiirto
3D-TUOTENÄKYMÄ
Katso kaikki yksityiskohdat 3D:nä
Tutustu tarkemmin TRIO DC/DC -muuntimiin. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista vapaasti zoomaamalla ja kiertämällä.
3D-tuotenäkymä
3D-näkymä TRIO DC/DC -muuntimet