NBC-R4AC/0,3-94Z/R4AC - Network cable
1423032

Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, 26 AWG flexible (7-wire), RAL 5021 (water blue), RJ45 connector/IP20 to RJ45 connector/IP20, line, length: 0.3 m

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet