for HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q, and VC-D contact carriers
Assembly note
Note on crimp connection technology:
For flexible wires only. The specified conductor cross-sections refer to the nominal cross-section of the cable used.
The wiring space of the crimp connection technology is designed for fine-stranded cables in accordance with VDE 0295 Class 5. Deviating cable structures (e.g., Class 1.2 and 6 or AWG cables) should be checked before use.
Product type
Crimp contact
Series
HC-M-12
HC-M-EMV
HC-D
HC-DD
VC-D
HC-M-03/04
HC-M-17
HC-K
HC-Q
HC-COM
HC-M-42
Contact material type
turned
Connection technology
Contact connection type
Pin
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
≥ 500
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
Tuotenumero
1266272
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
AF7AIA
Tuotekoodi
AF7AIA
GTIN
4063151381202
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
22,22 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
22,22 g
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.