Fixing material for the control cabinet

Mounting material

We offer a comprehensive range of mounting material for the control cabinet. Attach electrical connections and components quickly and safely using suitable mounting devices. Make the best use of the space available in the control cabinet by combining mounting materials.

Lisätietoja

Edut

  • DIN-kiskojen tilaa säästävä ja vaivaton asennus
  • Riviliittimien helppo kiinnitys erilaisten päätypuristinversioiden ansiosta
  • Nollajohtimen varma liitäntä nollajohtimen kokoojankiskojen ja erilaisten pidikkeiden ansiosta
  • Kaapeleiden helppo niputus ja kiinnitys erilaisilla nippusideversioilla

Uudet tuotteet

RailFIX-asennusadapteri DIN-kiskon alla

RailFIX

DIN-kiskojen tehokas asennus

RailFIX helpottaa kalustettujen DIN-kiskojen asennusta. Ruuvaa ensin sovittimet asennuslevyyn. Sen jälkeen liitinkisko työnnetään kiinnityskoukkuihin, käännetään kiinnitysasentoon ja kiinnitetään kiinnitysruuvilla. Nyt DIN-kisko on kiinnitetty tiukasti asennuslevyyn.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kiinteä keskitystappi sovittimien taloudelliseen kiinnittämiseen
  • Asennusaukot tavallisella ruuvimeisselillä kiinnittämistä varten
  • Järjestelmän lukitseminen tavallisella M5-ruuvilla
  • Saatavana NS 35/7,5 ja NS 35/15 teräksisille DIN-kiskoille
  • Häiriösuojaus johtavan materiaalin avulla

Edut

  • Kalustettujen DIN-kiskojen helppo asennusprosessi
  • Yksittäisiä komponentteja ei tarvitse purkaa DIN-kiskoasennusta varten
  • Yhteensopiva DIN-kiskojen kanssa, joissa on vakioreikäkuvio 15 mm x 6,2 mm
  • Tärinänkestävä kytkentäkaapin turvallista kuljetusta varten
  • Hyvä materiaalin (metalli) kestävyys

Rei'itetyt ja rei'ittämättömät DIN-kiskot

DIN-kiskot

DIN-kiskot

DIN-kiskovalikoimaan kuuluu erilaisia kiskoversioita. Ensiksikin tuotevalikoimaan kuuluvat standardoidut DIN-kiskot. Tähän kiskoryhmään kuuluu erilaisia vakiomittoja, kuten NS 35/7,5, NS 35/15 tai NS 15. Lisäksi DIN-kiskovalikoimaan kuuluu galvanisoituja ja pinnoittamattomia kiskoja. Lisäksi saatavana on rei'itettyjä ja rei'ittämättömiä DIN-kiskoja. DIN-kiskojen lisäksi kiskovalikoimaan kuuluu C-tyypin ja G-tyypin kiskoja.

DIN-kiskosovitin RailFIX DIN-kiskon alla
RailFIX-sarjan DIN-kiskosovittimet MovingImage

RailFIX-sarjan DIN-kiskosovittimet

RailFIX-DIN-kiskosovittimet mahdollistavat täysin varustettujen liitinkiskojen helpon kiinnityksen. Jotta DIN-kisko voidaan kiinnittää myöhemmin, ei kalustuksen yhteydessä tarvitse jättää vapaata tilaa liittimien väliin. Kiinnittämistä varten valmiiksi kalustetut liitinkiskot vain kytketään sovittimiin ja työnnetään sivuttain salpalukituksen alle. Siksi yksi ruuvi DIN-kiskon päässä riittää turvalliseen kiinnitykseen. Tämä takaa nopean ja tilaa säästävän asennuksen, sillä aikaa vievää yksittäisten liittimien jälkiasennusta ei enää tarvita. DIN-kiskosovittimet ovat yhteensopivia kaikkien DIN-kiskojen kanssa, joissa on 15 x 6,2 mm:n standardireikäkuvio.

Päätypuristimet lukitusasennukseen

Päätypuristimet lukitusasennukseen

Päätypuristimet

Päätypuristimien tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia päätypuristimia DIN-, C-tyypin ja G-tyypin kiskoille. Yleisiin DIN-kiskoihin on ruuvattavien päätypuristimien lisäksi saatavana myös kiinni napsautettavia päätypuristimia. Nämä päätypuristimet voidaan napsauttaa DIN-kiskoon ilman työkaluja tai muita kiinnitystoimenpiteitä. Kiinnityksen yhteydessä päätypuristimet leikkautuvat DIN-kiskon metalliin ja kiinnittyvät siihen erityisen lujasti. Lisäksi kiinni napsautettavat päätypuristimet eivät vaadi huoltoa. Päätypuristimet voidaan ruuvattavien päätypuristimien tapaan irrottaa vain ruuvimeisselillä. Näin vältetään irtoaminen vahingossa.

Nollajohtimen kokoojakiskot

Nollajohtimen kokoojakiskot

Nollajohtimen kokoojakiskot ja pidikkeet

Nollajohtimien helppoa asennusta varten valikoimassa on kolmen tyyppisiä nollajohtimen kokoojakiskoja. Niiden koot ovat 6 x 6 mm ja 3 x 10 mm. Nollajohtimien kokoojakiskojen asennusta varten on olemassa erilaisia pidikkeitä. Suurin valikoima on 3 x 10 mm:n versioille. Valittavina ovat sovittimet DIN-kiskoon kiinnittämistä tai suoraa asennusta varten. DIN-kiskoon asennettavia NLS-sovittimia on saatavana eri malleina. Niillä voidaan säätää NLS:n etäisyyttä DIN-kiskoon sekä kiskon korkeutta.

Tuote-esite
Kytkentäkaapin lisävarusteet
Tutustu kytkentäkaapin lisävarusteiden tuotevalikoimaan tuote-esitteessä. Lisätarvikkeet takaavat suojan ja järjestyksen kytkentäkaapissa ja sen ympärillä. Lisäksi pistorasiat ja huoltoliitännät tukevat helppoa ylläpitoa, huoltoa ja diagnostiikkaa.
Lataa esite
Kytkentäkaappi, jossa on erilaisia kytkentäkaapin lisävarusteita