Screw plug, material for screw connection: PA, connecting thread: M20 x 1.5, color: jet black RAL 9005, with O-ring
Cable entry system and cable glands
The use of cable glands ensures particularly robust and reliable control cabinet feed-through for individual cables. In addition, the CES cable entry system offers a clear and cost-saving solution for the space-saving cable feed-through of several assembled and unassembled cables. Choose between modules that can be combined or cable entry plates.
Lisätietoja- Availability
- Product type
- Ambient temperature (operation) (°C)
- Application
- Approval
- Color
- Compliance status (EU RoHS)
- Diameter
EVO plastic cable gland with bayonet locking, for housing series B, size M25, cable diameter: 9 mm ... 17 mm
Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, external cable diameter 9 mm ... 13 mm, shielding: yes, connecting thread: M20 x 1.5, color: silver, with O-ring
EVO plastic cable gland with bayonet locking, for housing series B, size M20, cable diameter: 7 mm ... 13 mm
EVO plastic cable gland with bayonet locking, for housing series B, size M32, cable diameter: 11 mm ... 21 mm
Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, external cable diameter 6 mm ... 12 mm, shielding: no, connecting thread: M20 x 1.5, color: silver, with O-ring
Blind sleeve, small, no. of conductors: 0, type: Blind sleeve, closed, material: NBR, color: black, length: 29.5 mm, width: 19.5 mm, height: 17 mm
Counter nut, for threads M20 x 1.5, color: silver
Cable gland, material for screw connection: Stainless steel 1.4305, external cable diameter 11 mm ... 17 mm, shielding: no, connecting thread: M25 x 1.5, color: silver, with O-ring
Screw plug, material for screw connection: PA, connecting thread: M16 x 1.5, color: jet black RAL 9005, with O-ring
Edut
- Säästä tilaa kytkentäkaapissa siirtämällä pistoliittimet sisätilaan
- Yksinkertainen käsitellä: erikoistyökaluja ei tarvita
- Erittäin turvallinen lujatekoisen ja öljynkestävän rakenteen ansiosta
- Luotettava tiiviys vedonpoistimilla varustettujen monikäyttösuojusten ansiosta
- Kattava tuotevalikoima – mallit eri käyttökohteita varten
- Muovirunko säilyttää erittäin hyvin muotonsa metallivahvikkeiden ansiosta
Kaapeleiden läpivientijärjestelmän CES konfiguraattori
Kokoa yksilöllinen kaapeleiden läpivientijärjestelmä CES-konfiguraattorin avulla. Yhdistä taivutussuojuksia laajasta pyörö- tai AS-Interface-johtimille tarkoitetusta valikoimasta ja täydennä ratkaisu sopivilla lisätarvikkeilla.
Holkkitiivisteet
Holkkitiivisteet vakiosovelluksiin
Valitse yleiskäyttöön Phoenix Contactin helposti asennettavat holkkitiivisteet erinomaisella vedonpoistolla. Tuotevalikoimaan kuuluu holkkitiivisteitä rengastiivisteellä liitäntämuhveilla varustetuille koteloille sekä holkkitiivisteitä kierteillä varustetuille koteloille. Häiriösuojattuja kaapeleita varten saatavana on luotettavia EMC-holkkitiivisteitä elastisilla suojakosketinjousilla helppoon kalustukseen. Hyvin johtavat lamellit takaavat luotettavan liitännän vähäisellä ohmisella ja induktiivisella vastuksella johdinsuojauksen ja liitinkotelon välillä.
- Muoviset polyamidiholkkitiivisteet integroidulla vedonpoistolla kotelointiluokassa IP68, metrisellä, Pg- tai NPT-kierteellä
- Messinkiset, nikkelöidyt holkkitiivisteet integroidulla vedonpoistolla kotelointiluokassa IP68/IP69K, metrisellä, Pg- tai NPT-kierteellä
- Messinkiset, nikkelöidyt EMC-holkkitiivisteet integroidulla vedonpoistolla kotelointiluokassa IP68, metrisellä tai Pg-kierteellä
Holkkitiivisteet räjähdysvaarallisille alueille
Holkkitiivisteet räjähdysvaaralliselle alueelle
Räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetut holkkitiivisteet takaavat mitä suurimman turvallisuuden teollisuuden räjähdysvaarallisilla alueilla. Luotettavaan käyttöön saatavana on versioita suojatuille ja suojaamattomille kaapeleille suojaustavoilla "paineenkestävä kotelointi" (tyyppi "d"), "korotettu turvallisuus" (tyyppi "e") sekä "kaasutiivis" (tyyppi "nR"). Holkkitiivisteet on hyväksytty kansainvälisten standardien (ATEX, IECEx, UL, GHOST) mukaan ja niiden kotelointiluokat ovat IP66/IP67 ja IP68.
- Messinki, suojatuille kaapeleille suojaustyyppi "e", suojaamattomille kaapeleille suojaustyypit "d", "e" ja "nR"
- Ruostumaton teräs, suojatuille ja suojaamattomille kaapeleille suojaustyypit "d", "e" ja "nR"
- Ympäristöystävällisillä termoplastisesta elastomeerista (LSF) valmistetuilla tiivisteillä
- Sulkuruuvit ja paineentasaus kaikissa versioissa
Kaapelin läpivienti, jossa erilaisia kaapeleita ja liitinkisko
Modulaarinen järjestelmä kaapelin läpiviennille
Kaapelin läpivienti CES modular mahdollistaa eri tavoin yhdisteltävien taivutussuojusten avulla kalustettujen samoin kuin kalustamattomien kaapeleiden nopean ja joustavan viemisen kytkentäkaappiin. Kaapeleiden läpivientijärjestelmä mahdollistaa turvallisen tiivistyksen ja vedonpoiston DIN EN 50262 -standardin mukaisesti. Yksittäisiä osia on saatavana useassa eri muodossa ja erilaisille kaapeliläpimitoille. Taivutussuojukset ovat erittäin kestäviä, ja ne tiivistävät kaapelin läpiviennin luotettavasti IP54-kotelointiluokan mukaisesti.
Kaapeleiden läpivientilaippa kytkentäkaapin seinämälle
Läpivientilaipat kalustamattomille johdoille
CES Multilaipat ovat metallivahvisteisia kaapelin läpivientilaippoja. Kaapelin läpivientilaipat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia johtimien erittäin tiiviiseen viemiseen kytkentäkaapin seinämän läpi. CES Multilaippojen avulla voidaan viedä jopa 37 kalustamatonta kaapelia vain yhden osan kautta kytkentäkaappiin. Kaapelin läpivientilaipat soveltuvat myös ulkokäyttöön.