Modular rectangular connectors

Modular rectangular connectors

The VARIOCON connector system from Phoenix Contact allows individual connections for transmitting currents up to 70 A and voltages up to 1000 V for devices, junction boxes, and control cabinets. Various different housing versions, modular contact inserts, and contact carriers for crimp contacts enable flexible connections for signals, data, and power.

Lisätietoja
Go to Product Detail Page for item 1853528
VC-AMS 2 - Contact insert
VC-AMS 2 - Contact insert
1853528

Contact insert, Range of articles: VARIOCON, housing material: Polyamide, color: light grey, number of positions: 2, min. conductor cross section: 0.25 mm2, max. conductor cross section: 4 mm2, rated voltage: 400, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, Contact connection type: Pin, Connectors may only be connected/disconnected when under no load.

Go to Product Detail Page for item 1607745
VC-AMS 4 - Contact insert
VC-AMS 4 - Contact insert
1607745

Contact insert, Range of articles: VARIOCON, design: VC2, housing material: PA 6.6, color: light grey, number of positions: 4, min. conductor cross section: 0.5 mm2, max. conductor cross section: 16 mm2, rated voltage: 690, rated current: 70 A, Connection method: Screw connection, Contact connection type: Pin, Connectors may only be connected/disconnected when under no load.

Go to Product Detail Page for item 1853476
VC-TFS 6 - Contact insert
VC-TFS 6 - Contact insert
1853476

Contact insert, Range of articles: VARIOCON, housing material: Polyamide, color: light grey, number of positions: 6, min. conductor cross section: 0.14 mm2, max. conductor cross section: 1.5 mm2, rated voltage: 250, rated current: 10 A, Connection method: Screw connection, Contact connection type: Socket, Connectors may only be connected/disconnected when under no load.

Go to Product Detail Page for item 1852820
VC-TFS 8 - Contact insert
VC-TFS 8 - Contact insert
1852820

Contact insert, Range of articles: VARIOCON, housing material: Polyamide, color: light grey, number of positions: 8, rated voltage: 160, rated current: 10 A, Connection method: Screw connection, Contact connection type: Socket, Connectors may only be connected/disconnected when under no load.

Edut

  • Erittäin joustava - kosketinosia voidaan yhdistellä vapaasti
  • IP69K-kotelointiluokka: sopii käytettäväksi vaativissa ympäristöolosuhteissa
  • Kaikille pistokemalleille soveltuva kotelojärjestelmä takaa erinomaisen häiriönkestävyyden
VARIOCON-suorakulmaliittimien kotelon yläosat

VARIOCON-sarjan modulaariset suorakulmaliittimet

Modulaaristen suorakulmaliittimien konfiguraattori

VARIOCON-konfiguraattori auttaa yksilöllisen suorakulmaliittimen kokoamisessa. Suorakulmaliittimien suunnittelu on nopeaa ja helppoa selkeiden suodatinvalikoiden, vedä ja pudota -toiminnon, 2D- ja 3D-tuotekuvien sekä intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon, lähettää sen tai tehdä suoraan tilauksen konfiguroinnistasi.

Phoenix Contactin laiteliitäntätekniikan uutuudet

Laiteliitäntätekniikan uutuudet

Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.

Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

Rakenteeltaan kompakti modulaarinen pistoliitinjärjestelmä VARIOCON yhdistää tehon-, signaalin- ja datansirron yhteen pistoliittimeen. Laitteen puolelle voidaan valita ruuvi-, puristus- tai suora piirikorttiliitäntä. Suurella kosketintiheydellä varustettuihin sovelluksiin on saatavana puristuskosketinosia.

Interaktiivinen Image map: Modulaarisen pistoliitinjärjestelmän kokoonpano
Naaraskosketinrungot
Kosketinrungot laiteliitäntään – laitteen puoli.
Tuoteluettelo
Naaraskosketinrungot
Uroskosketinrungot
Kosketinrungot pistoliittimille – pistokkeen puoli.
Tuoteluettelo
Uroskosketinrungot
Modulaariset naaraskosketinosat
Modulaariset kosketinosat laiteliitäntään.
Tuoteluettelo
Modulaariset naaraskosketinosat
Asennuskehys ja asennuslaippa
Asennuskehys laiteliitäntään.
Tuoteluettelo
Asennuskehys ja asennuslaippa
Modulaariset uroskosketinosat
Modulaariset kosketinosat pistoliittimille.
Tuoteluettelo
Modulaariset uroskosketinosat
Kotelon kehys pistoliittimille
Kotelon kehys – pistokkeen puoli.
Tuoteluettelo
Kotelon kehys pistoliittimille
Kotelon yläosa
Muovista tai painevaletusta alumiinista valmistettu kotelon yläosa tilaa säästävään asennukseen suoraan kotelon seinämään.
Tuoteluettelo
Kotelon yläosa
Kotelon yläosat ja holkkitiivisteet
Muovi-, metalli- ja EMC-holkkitiivisteet
Tuoteluettelo
Kotelon yläosat ja holkkitiivisteet
Hybridipistoliittimet

Hybridipistoliittimet

Hybridipistoliittimet

Moottoriliitännän hybridipistoliittimet yhdistävät signaalin- ja tehonsiirron samaan koteloon. Siten voidaan toteuttaa tilaa säästävät ja luotettavat liitännät moottorista taajuusmuuttajaan asti.

  • Virta (teho/signaali) jopa 16,5 / 2,5 A
  • Teho (teho/signaali) jopa 800 V / 250 V
  • Liitäntäpoikkipinnoille (teho/signaali) 2,5 mm² / 1,5 mm² asti
  • Integroitu tähti-kolmiosilta
  • Salpalukitus varmistaa liitännän
Modulaariset suorakulmaliittimet tuovat joustavuutta vaikeissa olosuhteissa
Phoenix Contactin modulaariset suorakulmaliittimet YouTube

Modulaariset suorakulmaliittimet tuovat joustavuutta vaikeissa olosuhteissa

Modulaariset suorakulmaliittimet antavat laitevalmistajille erinomaista joustavuutta tilaa säästävään asennukseen laitteessa. Jopa IP69K-kotelointiluokkansa ansiosta ne soveltuvat vaativiin ympäristöolosuhteisiin.

E-julkaisu Modulaariset suorakulmaliittimet
Koko valikoima yhdellä silmäyksellä
Ruuvi- ja piirikorttiliitännällä varustettujen modulaaristen kosketinosien sekä puristusliitäntäisten kiiinteiden kosketinosien tuotevalikoima.
Avaa e-julkaisu
Modulaariset suorakulmaliittimet