Modular rectangular connectors

Modular rectangular connectors

The VARIOCON connector system from Phoenix Contact allows individual connections for transmitting currents up to 70 A and voltages up to 1000 V for devices, junction boxes, and control cabinets. Various different housing versions, modular contact inserts, and contact carriers for crimp contacts enable flexible connections for signals, data, and power.

Lisätietoja

Edut

  • Erittäin joustava - kosketinosia voidaan yhdistellä vapaasti
  • IP69K-kotelointiluokka: sopii käytettäväksi vaativissa ympäristöolosuhteissa
  • Kaikille pistokemalleille soveltuva kotelojärjestelmä takaa erinomaisen häiriönkestävyyden
  • Lujatekoiset metallikotelot tai painoltaan optimoidut muovikotelot tuovat monipuolisia käyttömahdollisuuksia
  • Suoralla piirikorttiliitännällä varustetut pistokkeet vähentävät johdotuksen tarvetta
Pistoliittimet ja elektroniikkakotelot

Laiteliitäntätekniikan uutuudet Turvallinen laiteliitäntä

Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti löytämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.

Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

Rakenteeltaan kompakti modulaarinen pistoliitinjärjestelmä VARIOCON yhdistää tehon-, signaalin- ja datansirron yhteen pistoliittimeen. Laitteen puolelle voidaan valita ruuvi-, puristus- tai suora piirikorttiliitäntä. Suurella kosketintiheydellä varustettuihin sovelluksiin on saatavana puristuskosketinosia.

Interaktiivinen Image map: Modulaarisen pistoliitinjärjestelmän kokoonpano
Naaraskosketinrungot
Kosketinrungot laiteliitäntään – laitteen puoli.
Tuoteluettelo
Naaraskosketinrungot
Uroskosketinrungot
Kosketinrungot pistoliittimille – pistokkeen puoli.
Tuoteluettelo
Uroskosketinrungot
Modulaariset naaraskosketinosat
Modulaariset kosketinosat laiteliitäntään.
Tuoteluettelo
Modulaariset naaraskosketinosat
Asennuskehys ja asennuslaippa
Asennuskehys laiteliitäntään.
Tuoteluettelo
Asennuskehys ja asennuslaippa
Modulaariset uroskosketinosat
Modulaariset kosketinosat pistoliittimille.
Tuoteluettelo
Modulaariset uroskosketinosat
Kotelon kehys pistoliittimille
Kotelon kehys – pistokkeen puoli.
Tuoteluettelo
Kotelon kehys pistoliittimille
Kotelon yläosa
Muovista tai painevaletusta alumiinista valmistettu kotelon yläosa tilaa säästävään asennukseen suoraan kotelon seinämään.
Tuoteluettelo
Kotelon yläosa
Kotelon yläosat ja holkkitiivisteet
Muovi-, metalli- ja EMC-holkkitiivisteet
Tuoteluettelo
Kotelon yläosat ja holkkitiivisteet
Hybridipistoliittimet

Hybridipistoliittimet

Hybridipistoliittimet

Moottoriliitännän hybridipistoliittimet yhdistävät signaalin- ja tehonsiirron samaan koteloon. Siten voidaan toteuttaa tilaa säästävät ja luotettavat liitännät moottorista taajuusmuuttajaan asti.

  • Virrat (teho/signaali) jopa 16,5 A / 2,5 A
  • Jännitteet (teho/signaali) jopa 800 V / 250 V
  • Liitäntäpoikkipinnoille (teho/signaali) 2,5 mm² / 1,5 mm² asti
  • Integroitu tähti-kolmiosilta
  • Salpalukitus varmistaa liitännän
Video: Modulaariset suorakulmaliittimet tuovat joustavuutta vaikeissa olosuhteissa
Phoenix Contactin modulaariset suorakulmaliittimet YouTube

Hyvää joustavuutta haastavissa olosuhteissa

Modulaariset suorakulmaliittimet antavat laitevalmistajille erinomaista joustavuutta tilaa säästävään asennukseen laitteessa. Jopa IP69K-kotelointiluokkansa ansiosta ne soveltuvat vaativiin ympäristöolosuhteisiin.

E-julkaisu Modulaariset suorakulmaliittimet
Koko valikoima yhdellä silmäyksellä
Ruuvi- ja piirikorttiliitännällä varustettujen modulaaristen kosketinosien sekä puristusliitäntäisten kiiinteiden kosketinosien tuotevalikoima.
Avaa e-julkaisu
Modulaariset suorakulmaliittimet

Oikea ratkaisu jokaiseen käyttökohteeseen Ovatpa kyseessä invertterit, moniosaiset kuljetinjärjestelmät tai energiavarastosovellukset: Kaikkialla, missä tarvitaan tehon, datan ja signaalien IP-suojattua siirtämistä pistoliittimen kautta, sopiva ratkaisu on VARIOCON-hybridipistoliittimet.

Moottorisäätimet
Moottorisäätimet
Invertterit
Invertterit
Kytkentäkaappi, jossa on VARIOCON-pistoke
Kytkentäkaappi
Akkuvarastot
Akkuyksiköt
Nosturi runkorakenteen edessä
Nosturit
Paketti kuljetinhihnalla
Kuljetinlaitteistot