Pistoliitettävien IPD-asennuspistoliittimien push-lock-liitäntä mahdollistaa taipuisien ja jäykkien johtimien helpon ja aikaa säästävän asennuksen. Kytkentäpiste on helppo avata ja sulkea vivun avulla.
Conductor connectors, QUICKON connection, 0.34 mm2 ... 0.75 mm2, 250 V, 9 A, black, external cable diameter: 4 mm ... 8 mm, QUICKON fast connection