Sleeve housing D7, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x M20, height: 60.5 mm, cable gland: none, Standard
Industrial connectors from the HEAVYCON complete series protect your interfaces and ensure the reliable transmission of power, data, and signals even under the harshest conditions. The industrial connectors are resistant to dirt, water, vibrations, and high levels of mechanical strain. The heavy-duty connectors have a seal rating of up to IP69K.
LisätietojaSleeve housing D7, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x M20, height: 60.5 mm, cable gland: none, Standard
Contact insert, number of positions: 4+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Pin, Screw connection, 230 V/400 V, 10 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2
Panel mounting base D7, with single locking latch, material: PA, height: 25.5 mm, cable gland: none, Standard
HEAVYCON pin insert, B10 series, 10 + PE-pos., push-in connection
HEAVYCON pin insert, B6 series, 6 + PE-pos., push-in connection
Sleeve housing B24, with double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, variable, height: 60 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
Sleeve housing B6, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, 1x M25, height: 72 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
Sleeve housing B24, with double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x Pg29, height: 60 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
Sleeve housing B24, with double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x Pg21, height: 60 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
Sleeve housing B24, with double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x Pg16, height: 60 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
HEAVYCON-kosketinosien push-in-liitäntä ja click-in-lukitus helpottavat käsittelyä ja säästävät aikaa merkittävästi. Aikaisemman ruuviliitännän sijaan nyt käytetään helppoa pistoliitäntää. Johdinliitäntään tai koteloon asennukseen ei tarvita työkalua. Se on ainutlaatuista markkinoilla.
Suunnittele yksilöllinen teollisuuspistoliitin. HEAVYCON STANDARD -koteloita on nyt saatavana myös kestävällä, värillisellä jauhepinnoituksella. Valitse laajasta värivalikoimasta yritykseesi tai käyttökohteeseesi parhaiten sopiva väri ja tilaa tuotetta kätevästi vaikka vain yksi kappale.
HEAVYCON-sarjan vankat pistoliittimet
HEAVYCON-konfiguraattori tukee optimaalisesti yksilöllisten pistoliittimien kokoamista. Selkeiden suodatinvalikkojen, 2D- ja 3D-tuotekuvien sekä intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta pistoliitin konfiguroidaan vain muutamassa vaiheessa – virheettömästi. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon, lähettää sen tai tehdä suoraan tilauksen.
HEAVYCON complete -teollisuuspistoliittimet
Teollisuuspistoliittimet ovat erittäin monipuolisia. Yhdisteltävillä, kestävillä ja kolmen tuotesarjan koteloillamme sekä sopivilla kosketinosilla muodostetaan aina oikea, vaatimuksia vastaava pistoliitäntä.
Haluatko siirtää erityyppisiä medioita yhden liitännän kautta tai yhdistää johtimia nopeasti sähkökeskuksiin? Phoenix Contactilla on sopiva ratkaisu: kosketinosat monipuolisilla liitäntätekniikoilla datan, signaalien ja tehon siirtämiseen.
Teollisuuspistoliittimet salpalukituksella
Teollisuuspistoliittimille tarkoitettu kattava HEAVYCON STANDARD -kotelovalikoima sisältää kestäviä koteloita, joissa on erilaisia kaapelin lähtösuuntia ja lukituksia. Yhdistä kotelon yläosa tarpeidesi mukaan pinta-asennus-, asennus- tai liitinkoteloon.
Teollisuuspistoliittimet, joissa on joustavasti asennettava holkkitiiviste
HEAVYCON EVO -pistoliittimien ansiosta voimme tarjota innovatiivisen ja samalla taloudellisemman ratkaisun useille käyttöalueille. Ainutlaatuinen, joustavasti asennettava läpivientiholkki ja bajonettilukitus vähentävät varastointikustannuksia 70 %.
Teollisuuspistoliittimet ruuvilukituksella
Ruuvilukituksella varustetut vankat HEAVYCON ADVANCE -pistoliittimet sopivat erityisen vaativiin ympäristöihin, kuten offshore-käyttöön ja kemian- tai rautatieteollisuuden käyttöön. Herkät liittymät suojataan luotettavasti myös sähkömagneettisilta vaikutuksilta. Seinämäläpivientiä varten muuten tavallinen asennuskotelo korvataan asennus- ja materiaalikustannuksiltaan edullisemmilla kahdella yksinkertaisella asennuslaipalla. Näin kotelon yläosa tiivistyy suoraan kytkentäkaapin seinämään.
Vankat pistoliittimet vaunujen liitäntöihin
HEAVYCON HPR -kotelo teollisuuspistoliittimille on suunniteltu käytettäväksi kuljetus- ja liikennetekniikassa. Kotelon yläosa sekä asennus- ja pinta-asennuskotelot vastaavat vakiintunutta standardia, joka koskee signaalien ja tehon turvallista siirtoa kiskoajoneuvoissa.
Kiinteänapaiset ja modulaariset HEAVYCON-kosketinosat
Haluatko siirtää erityyppisiä medioita yhden liitännän kautta tai yhdistää johtimia nopeasti sähkökeskuksiin? Phoenix Contactilla on sopiva ratkaisu: vankkojen pistoliittimien kosketinosat monipuolisilla liitäntätekniikoilla datan, signaalien ja tehon siirtämiseen.
Kosketinosat takaavat täysin yhteensopivat ja joustavasti yhdisteltävät liitännät kaikissa yleisissä kokoluokissa. HEAVYCON modular -kosketinosien avulla voit koota tilaa säästävän teollisuuspistoliittimesi yksilöllisesti. Yhdistele laajasta valikoimastamme sovellukseesi sopivat moduulit.
Click-in-lukituksella varustetut HEAVYCON-kosketinosat
Click-in-lukituksella varustetut HEAVYCON push-in-kosketinosat mahdollistavat nyt ensimmäisen kerran vankkojen pistoliittimien asennuksen kokonaan ilman työkaluja. Johdinliitäntään ja koteloon asennukseen ei tarvita ruuvimeisseliä. Tämä on markkinoilla ainutlaatuista ja takaa erittäin helpon käytön sekä säästää tilaa merkittävästi.
HEAVYCON-lukituskehys pistojärjestelmiin
HEAVYCON-lukituskehykset - pistojärjestelmien aikaa säästävä asennus ja huolto. Uivasti laakeroidut pistukat ja lukituskehyksen ohjaustappi mahdollistavat pistoliittimien turvallisen kytkennän ympäristöissä, joissa liitännät eivät ole näkyvissä. Kestävä kehys kalustetaan modulaarisilla kosketinosilla. Yksilöllinen liitäntä syntyy erilaisten tiedonsiirtovälineiden yhdistelmästä yhdessä kehyksessä.
Sovitinholkit vankoille pistoliittimille
HC-CES-sovitinholkkien avulla voidaan yhdistää modulaarisen kaapeleiden CES-läpivientijärjestelmän sekä HEAVYCON-teollisuuspistoliittimien edut. Kytkentäkaappiin voidaan viedä helposti ja aikaa säästäen useita moninapaisia johtoja ja siirtovälineitä vain yhden pistoliitettävän liitännän kautta. Johtoja voidaan lisätä tai vaihtaa vaivatta jälkikäteen. Sovitinholkit on helppo asentaa B16- ja B24-kokoiseen asennuskoteloon. Turvallinen tiivistys ja vedonpoisto tapahtuu kaapeleiden läpivientijärjestelmällä CES.
Tuotteemme ovat teollisuusjärjestelmäsi ydin, ja ne auttavat suunnittelemaan tehokkaampia prosesseja ja pienentämään kustannuksia. Vakuutu uutuuksien eduista: