Connectors for energy storage units for the easy installation of energy storage systems

Connectors for energy storage systems: Connection technology for busbars and battery poles

Install your energy storage systems quickly, safely, and cost-effectively for applications up to 1,500 V – with pluggable battery connections via busbar connection or via battery pole connector. Benefit from the advantages of both connection technologies for front or rear connection. Use the type of connector that is perfectly suited for your individual application.

Lisätietoja

Edut

  • Uraauurtava liitäntätekniikka: jännitteet 1 500 V asti
  • Joustava käyttö: liitännät mahdollisia akkumoduulin etu- ja takapuolella
  • Nopea asennus: pistoliitettävien liitäntöjen ansiosta johdotukseen ei kulu aikaa
  • Turvallinen asennus ja huolto: kattava kosketussuojaus myös irrotettuna
  • Pitkäikäinen liitäntä: selkeä palaute liittämisen aikana takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden

Uudet tuotteet

Napaisuusvarmat DC-pistoliittimet
Kokoojakiskoliitäntöihin tarkoitetut pistoliittimet
Napaisuusvarmat seinämäläpivienti- ja kaapeliliittimet
Pistoliittimet energiavarastojärjestelmiin
Kotitalousenergiavarastojen napaisuusvarma liittäminen

Mekaaninen koodaus ja värillinen merkintä tekevät SUNCLIX-liitäntätekniikasta sopivan käytettäväksi akkukäyttöisissä inverttereissä. Napaisuusvarmoilla DC-pistoliittimillä vältetään virhekytkentä tavallisessa aurinkopaneelien liitäntätekniikassa sekä akkunapojen oikosulku.

Edut

  • Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
  • Ei mahdollisuutta vääriin pistoliitoksiin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helpompi tunnistaa

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinnat: 2,5 mm²…6 mm²
  • Nimellisjännite 1 500 V DC saakka
  • Nimellisvirta 35 A (IEC) / 50 A (UL) saakka
  • IEC 62852- ja UL 6703 -standardien mukainen hyväksyntä
  • Suojausluokka II
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68

Pistoliittimet energiavarastojärjestelmiin
Akkumoduulien helppoon liittämiseen

Kokoojakiskoliitäntöihin tarkoitetut pistoliittimet helpottavat pistojärjestelmien asennusta akkuihin. Napaisuusvarmat pistoliittimet liitetään akkumoduulin taustapuolelle, ja ne soveltuvat enintään 1 500 V järjestelmäjännitteille.

Edut

  • Nopea asennus: akkumoduulin suora kytkentä telineessä olevaan kokoojakiskoon
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Monipuoliset käyttöalueet: modulaarinen rakenne mahdollistaa eri sähkövirran voimakkuudet
  • Pistojärjestelmä integroidulla liitännällä: asennuksessa ei kulu aikaa johdotukseen

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Järjestelmäjännitteet jopa 1 500 V DC
  • Nimellisvirrat: 40 A…200 A
  • Kokoojakiskoille, joiden leveys on 4 mm
  • Hyvä toleranssin tasaus +/-4 mm
  • Kotelointiluokka: IP20

Pistoliittimet energiavarastojärjestelmiin
Akkunapojen turvalliseen liitäntään

Napaisuusvarmat laite- ja kaapeliliittimet sopivat erinomaisesti energiavarastoissa käytettäviksi. Pyöritettävyys, kosketussuojaus ja mekaaninen koodaus tarjoavat erinomaisen joustavuuden ja turvallisuuden akkunapojen liitännässä.

Edut

  • Pyörii 360°: ihanteellinen joustaviin kaapelilähtöihin
  • Ei mahdollisuutta vääriin pistoliitoksiin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helppo tunnistaa
  • Joustava asennus: eri liitäntätekniikat laitteen puolella

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisjännite jopa 1 500 V DC
  • Poikkipinnat: 95...120 mm²
  • Nimellisvirrat jopa 350 A
  • Kotelointiluokka: IP65
  • Latausjaksojen määrä: > 100
  • Laitepistokkeet puristusliitännällä, virtakiskot ja kierrepultit

Maksuton näyte
Tilaa oma näytekappaleesi tässä
Haluatko kokeilla energiavarastojen liitäntäratkaisujamme? Tilaa maksuton näytepaketti ja vakuutu pistoliittimiemme vaivattomasta käytöstä.
Maksuttoman näytteen tilaus
Akkupistoliittimet
Akkunapapistoliittimet vapaaseen johdotukseen

Akkunapapistoliittimet vapaaseen johdotukseen

Napaisuusvarmat laite- ja kaapeliliittimet sopivat erinomaisesti energiavarastoissa käytettäviksi. Pyöritettävyys, kosketussuojaus ja mekaaninen koodaus tarjoavat erinomaisen joustavuuden ja turvallisuuden akkunapojen liitännässä.

  • Pyörii 360°: ihanteellinen joustaviin kaapelilähtöihin
  • Ei mahdollisuutta vääriin pistoliitoksiin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helppo tunnistaa
  • Joustava asennus laitteen puolella olevien eri liitäntätekniikoiden ansiosta
Pistoliittimet kokoojakiskoliitäntöihin

Pistoliittimet kokoojakiskoliitäntöihin

Kokoojakiskoliitäntöihin tarkoitetut pistoliittimet helpottavat pistojärjestelmien asennusta akkuihin. Napaisuusvarmat pistoliittimet liitetään akkumoduulin taustapuolelle, ja ne soveltuvat enintään 1 500 V järjestelmäjännitteille.

  • Nopea asennus: akkumoduulin suora kytkentä telineessä olevaan kokoojakiskoon
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Monipuoliset käyttöalueet: modulaarinen rakenne mahdollistaa eri sähkövirran voimakkuudet
  • Pistojärjestelmä integroidulla liitännällä: asennuksessa ei kulu aikaa johdotukseen
Napaisuusvarmat pistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin

Akkunapapistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin

Uudet kotitalouksien energiavarastosovelluksiin tarkoitetut pistoliittimet sopivat erityisesti akkuinverttereissä käytettäviksi. Napaisuusvarmoilla DC-pistoliittimillä vältetään virhekytkentä tavallisessa aurinkopaneelien liitäntätekniikassa sekä akkunapojen oikosulku.

• Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
• Ei mahdollisuutta vääriin pistoliitoksiin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
• Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
• Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helpompi tunnistaa

Energiavarastot uusiutuvien energioiden varastointijärjestelmänä

Akut mahdollistavat uusiutuvan energian omakulutuksen energian tuottamisajankohdasta riippumatta. Näin voidaan vähentää verkkokuormitusta huomattavasti ja tukea uusiutuvien energioiden integroimista sähköverkkoon. Energiavarastojärjestelmien liittäminen turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti edellyttää erityistä liitäntätekniikkaa, joka on optimoitu energiavarastojärjestelmäkäyttöä varten.

Video: Energiavarastot pistoliitettävillä akkuliitännöillä
Alle 1 500 V energiavarastojen turvallinen asennus YouTube

Jopa 1 500 V:n energiavarastojen asennus nopeasti ja turvallisesti

Kokoojakiskoliitännät ja akkunapapistokkeet energiavarastoja varten ovat turvallisia ja taloudellisia. Tutustu tarkemmin katsomalla tämä video.

Video: Akkunapapistokkeiden asennus
Akkunapapistokkeiden asennus käden käänteessä YouTube

Akkunapapistokkeiden asennus käden käänteessä

Katso tästä, kuinka asennat nopeasti ja helposti akut, jotka on varustettu Phoenix Contactin akkunapapistokkeilla ja kokoojakiskoliitännöillä.

E-julkaisu
Ratkaisut energiavarastoihin
Tutustu energiavarastoihin sopivaan elektroniikkaan ja koteloihin ja löydä vaatimuksiisi sopiva liitäntätekniikka. Selkeät tuotetaulukot helpottavat valintaa.
Avaa e-julkaisu
Vihreä akku ja energiavarastoratkaisujen kuvakkeet
Interaktiivinen Image map: Kotitalous-, teollisuus- ja suurenergiavarastot sektorikytkentöjen yhdistäjänä
Teollisuusenergiavarastot
Liikerakennuksissa ja tehtaissa energiavarastoja on käytetty jo pitkään keskeytymättöminä UPS-teholähteinä. Uudet teknologiat lisäävät niiden käyttömahdollisuuksia energianhallinnassa. Kuormitushuippujen leikkaaminen energiavarastojen avulla vähentää huomattavasti esimerkiksi yritysten energiakustannuksia.
Teollisuusenergiavarastot
Suurenergiavarastot
Suurenergiavarastoja käytetään verkon tukemiseen. Ne mahdollistavat muun muassa korkeat huippukuormat riittämättömästä verkkoinfrasta huolimatta esimerkiksi sähköajoneuvojen pikalatausasemilla. Suurenergiavarastoja käytetään myös energiakaupassa energian tallentamiseen tai varaamiseen sähkön hinnan mukaan.
Suurenergiavarastot
Kotitalousenergiavarastot
Kotitalouksissa energiavarasto osoittaa koko vahvuutensa, kun se kytketään aurinkopaneelijärjestelmään. Itse omaan käyttöön tuotetun sähkön osuus kasvaa merkittävästi ja mahdollistaa jatkuvan, itsenäisen sähkönjakelun myös silloin, kun julkisessa verkossa on jokin häiriö.
Kotitalousenergiavarastot