Circular connectors

Circular connectors

Phoenix Contact offers metric circular connectors for industrial automation in a variety of designs: from small to large, straight or angled, molded or for assembly in the field. The wide-ranging portfolio offers versatile solutions for transmitting signals, data, and power.

Lisätietoja

Edut

  • Aina optimaalinen ratkaisu – monipuolinen pyöröpistoliitinvalikoima M5–M58
  • Varma signaalien ja datan siirto jopa 10 Gbps sekä tehon siirto jopa 150 A ja 630 V
  • Innovatiiviset ja aikaa säästävät liitäntäratkaisut laitteille kaikissa teollisuuden yleisissä kotelointiluokissa
  • Erittäin joustava – asiakaskohtaiset ratkaisut
Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Kaapelien ja johtimien konfiguraattori

Konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.

Maksuton näyte
Tilaa näytepaketti
Haluatko kokeilla M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimiä? Autamme sinua pistoliittimen valinnassa ja suunnittelussa. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön kone- ja järjestelmäkonseptissasi.
Tilaa näytekappale
Pyöröpistoliittimet ONECLICK-pikalukituksella

Uudet tuotteet

M12-seinämäläpivientiliitin sisäpuolisella push-pull-lukituksella
M12-push-pull-pistoliittimet
M23-koon laite- ja kytkentäliittimet
M17-M40 PRO -sarjan M17-kokoiset pyöröpistoliittimet
M12-push-pull-seinämäläpivientiliittimet
Helppo ja kompakti laiteliitäntä

Push-pull-sisälukituksella varustetut M12-seinämäläpivientiliittimet mahdollistavat varman laiteliitännän ilman työkaluja. Upotettu M12-push-pull-runkoliitin asettuu samaan tasoon kotelon kanssa, ja se voidaan sijoittaa riviin tiiviimmin. Tämä säästää asennustilaa ja mahdollistaa kompaktit kotelomallit.

Edut

  • Plug and produce: nopea, varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Lisää joustavuutta: M12-laiteliitäntä kierre- ja push-pull-pistoliittimille
  • Helppo design-in: kompaktit laitekonseptit upotetuilla M12-porteilla
  • Erinomainen käyttövarmuus myös tulevaisuudessa: standardin mukainen tuoteohjelma takaa maailmanlaajuisen käytettävyyden

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisäpuolinen push-pull-lukitus
  • Standardin IEC 61076-2-010 mukainen
  • THR-koteloholkkitiivisteet
  • Korotetut ja upotetut versiot
  • A-koodattu
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67
  • Kaksoisrakenne: yhteensopiva M12-kokokierteen kanssa

M12-push-pull-pistoliittimet
Uusi standardi tehdasautomaatioon

M12-push-pull-pistoliittimien lukitus helpolla, suoralla pistoliitännällä. Push-pull-sisälukitus mahdollistaa nopean ja varman liitännän erityisesti ahtaissa tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä, kuten esimerkiksi teollisuusautomaatiossa.

Edut

  • Plug and produce: nopea, varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Nopea asentaa: asennuksessa säästyy aikaa 80 % ruuviliitokseen verrattuna
  • Irtoliitännät: sisä- ja ulkopuolisella lukituksella varustetut pistoliittimet
  • Erinomainen käyttövarmuus myös tulevaisuudessa: standardin mukainen tuoteohjelma takaa maailmanlaajuisen käytettävyyden

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisä- ja ulkopuolinen push-pull-lukitus
  • Standardin IEC 61076-2-010 mukainen
  • A-koodattu
  • Johdinpoikkipinta: 0,34 mm²
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67, IP68
  • PUR halogeeniton, musta

M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet
Kaksi uutta M23-rakennetta

M23-koon laite- ja kytkentäliittimet täydentävät M17-M40 PRO-sarjan pyöröpistoliittimien valikoimaa. Uudet mallit tuovat
lisää joustavuutta laiteliitäntöihin ja järjestelmäkaapelointiin. Ne ovat yhteensopivia vakiopikalukituksen ja ONECLICK-pikalukituksen kanssa.

Edut

  • Hyvä käytettävyys kaikkialla maailmassa: yhteensopiva Speedtec-lukitusjärjestelmän kanssa
  • Turvallinen liittää: yhteensopivia ONECLICK-pikalukituksen ja vakiopikalukituksen kanssa
  • Helppo ja luotettava häiriösuojattu kytkentä edulliseen kaapelien viimeistelyyn
  • Luotettava kovissakin olosuhteissa: tärinänkestävyys vähintään 20 g

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jännitteet jopa 630 V
  • Virrat jopa 30 A
  • Signaali: 6- ja 19-napaiset versiot
  • Teho: 6- ja 8-napaiset versiot soveltuvat vakio- ja ONECLICK-pikalukitukseen
  • Uros- ja naarasversiot kaikista koteloista
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68, IP69K

M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet
Uusi M17-rakenne laiteliitännöille

M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimiä on nyt saatavilla myös M17-koossa. Sarjan pyöröpistoliittimiä voidaan käyttää yleisesti signaalien ja tehon siirtämiseen. Ne voidaan liittää laitteeseen nopeasti ja varmasti ainutlaatuisen ONECLICK-pikalukituksen avulla.

Edut

  • Hyvä käytettävyys kaikkialla maailmassa: yhteensopiva Speedtec-lukitusjärjestelmän kanssa
  • Varma liitäntä: ONECLICK-pikalukitus, jossa optisesti, haptisesti ja akustisesti selkeä palaute lukitusasennosta
  • Helppo ja luotettava häiriösuojattu kytkentä edulliseen kaapelien viimeistelyyn
  • Luotettava kovissakin olosuhteissa: tärinänkestävyys vähintään 20 g

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jännitteet jopa 630 V
  • Virrat jopa 25 A
  • Signaali: 8- ja 17-napaiset versiot
  • Teho: 4- ja 9-napaiset versiot
  • ONECLICK-pikalukitus
  • Laite- ja kytkentäliittimet sopivat vakio- ja pikalukitukseen
  • Uros- ja naarasversiot kaikista koteloista
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68, IP69K

Ainutlaatuisen monipuolinen tuotevalikoima signaaleille, datalle ja teholle

Hybridipistoliittimet
Signaalipistoliittimet
Dataliittimet
Tehonsyöttöliittimet
Hybridipistoliittimet

Säästä aikaa ja tilaa laitteen kaapeloinnissa. Käytä hybridipistoliittimiä signaalien, datan ja tehon turvalliseen ja kompaktiin siirtoon vain yhdessä pyöröpistoliittimessä.

• Virta jopa 70 A
• Jännite jopa 850 V DC ja 630 V AC
• CAT5-liitäntä tiedonsiirtoon

Signaalipistoliittimet

Signaalipistoliittimet, koot M5–M23, sopivat moniin käyttötarkoituksiin. Tarpeidesi mukaan saatavana on 3...19-napaisia versioita joko IDC-liitännällä, ruuvi-, jousi-, Piercecon-, juotos-, puristus- tai piirikorttiliitännällä.

• Virta jopa 20 A
• Jännite jopa 300 V
• Saatavana myös suojatut versiot

Dataliittimet

Teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten turvalliseen ja nopeaan tiedonsiirtoon on saatavana suojattuja pyöröpistoliittimiä kokoluokissa M8 ja M12 kaikille yleisille kenttäväylille ja verkoille.

• Tiedonsiirtonopeus jopa 10 Gbps
• Koodaukset kaikille yleisille data- ja kenttäväyläjärjestelmille
• CAT6A:n mukaiset komponentit
• 360°-suojatut pyöröpistoliittimet ja muovivaletut valmiskaapelit

Tehonsyöttöliittimet

Tehonsyöttöliittimiä on saatavana kompaktista M12-liitännästä aina kokoon M58 saakka suuria tehoja varten. Tuotevalikoima on kattava – kaapeliliittimistä ja seinämäläpivientiliittimistä piirikorttiliitäntään saakka.

• Teho jopa 150 A / 630 V
• Johdinpoikkipinta jopa 50 mm²
• Väärin kytkemisen esto AC- ja DC-sovelluksiin

Asiakaspalvelun työntekijä päässään kuulokemikrofoni

Asiakaskohtaiset versiot yksilöllisten vaatimusten mukaan

Asiakaskohtaiset versiot

Tarvitsetko yksilöllisen ratkaisun? Tilauksesta toteutamme nopeasti ja joustavasti yksilöllisiä versioita vakiotuotteistamme. Tekninen asiakaspalvelumme räätälöi toiveidesi mukaisen ratkaisun.

  • Yksilöllinen tuotepainatus ja -merkintä
  • Valmiit pistoliittimet ja johtimet eri tyypeissä, pituuksissa ja kalustuksissa
  • Yksilölliset pakkaukset – kartongit, kelat tai tarjotinpakkaukset
Video: M12-push-pull-pistoliittimet: automaatiotekniikan uusi standardi
Automaatiotekniikan uusi standardi YouTube

Automaatiotekniikan uusi standardi

M12-push-pull-pistoliittimet varmistavat nopean laiteliitännän ilman työkaluja, myös ahtaissa tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä. Toteuta kompakteja kotelomalleja upotetuilla M12-porteilla ja kentällä helposti laajennuksia uros- ja naarasliitinversioilla.

Video: M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet
M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet YouTube

M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet Luotettava tehon- ja signaalinsiirto

Lue lisää ONECLICK-pikalukitukseen, jolla toteutat laite- ja laitteistoliitännän nopeasti ja varmasti.

Video: M17 MPO -sarjan pistoliittimet valokuitutiedonsiirtoon
M17 MPO -sarjan pistoliittimet valokuitutiedonsiirtoon YouTube

M17 MPO -sarjan pistoliittimet valokuitutiedonsiirtoon

Teollisuuskäyttöön soveltuvat M17 MPO -sarjan pistoliittimet reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon älykkäissä sähköverkoissa. Kestävien M17 MPO -sarjan pistoliittimien erikoisuutena on huippulaadukas kuituoptiikka, joka mahdollistaa vakaan kaistanleveyden pitkien tiedonsiirtomatkojen välillä.