IPD PL 5P2,5 M GY - Connector
1088676

Connector, product family: IPD, connection method: Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Pin, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 600 V, 17.5 A, PA, light grey, coding: P, external cable diameter: 7 mm ... 11 mm and 11 mm ... 16 mm

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Convenient: quick and easy assembly without special tools