Cable gland - HC-B-G-M20-PLRBK
1407669

EVO plastic cable gland with bayonet locking, for housing series B, size M20, cable diameter: 7 mm ... 13 mm


Tuotetiedot




Product type Cable gland with bayonet locking
No. of conductors 1
Type of the screw connection M20
Shielded no

Mittapiirros
Width 48.7 mm
Height 59 mm
Depth 60.5 mm
Wrench size, union nut 22 mm

Color black
Material PA
Flammability rating according to UL 94 V0 (Seal)
V2 (Housing)
Sealing material NBR (O-ring)
NBR

External cable diameter 7 mm ... 13 mm
Tightening torque, union nut 5.00 Nm

Mechanical data
Type of the screw connection M20

Ambient conditions
Degree of protection IP66
Degree of protection 12 (UL 50e)
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 100 °C

Assembly instructions Bayonet locking max. 3x can be removed

Tuotenumero 1407669
Pakkausyksikkö 1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä 1 Kappaletta
Tuoteavain BF7APL
Tuotekoodi BF7APL
Luettelosivu Sivu 604 (C-2-2019)
GTIN 4046356776370
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 35,7 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 32,343 g
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

Hyväksyntätunnus: TAE000037S

cUL Recognized

Hyväksyntätunnus: E255026

UL Recognized

Hyväksyntätunnus: E255026

EAC

Hyväksyntätunnus: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Hyväksyntätunnus: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Recognized


China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values

Yhteensopivat tuotteet