Yrityksen rakenne ja liikkeenjohto
Kehitämme innovatiivisia tulevaisuuden ratkaisuja kolmella pääliiketoiminta-alueellamme sekä niin kutsutuilla uusilla liiketoiminta-alueilla. Kattavaan valikoimaamme kuuluu 100 000 tuotetta. Ne ovat tulos vuosikymmenien intensiivisestä tuotekehityksestä sekä johdonmukaisesta asiakaslähtöisyydestä kaikilla aloilla.
Siksi yrityksemme takana on kuuden henkilön muodostama johtoryhmä.
Device Connectors -liiketoiminta-alue
Johtavan laiteliitäntätekniikan valmistajana kehitämme innovatiivisia liitäntä- ja koteloratkaisuja lähestulkoon kaikkien teollisuus- ja infrastruktuurialojen sovelluksiin. Laitevalmistajat voivat toteuttaa moderneja laiteratkaisuja yli 60 000 signaalin-, datan- ja tehonsiirron tuotteesta. Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet mahdollistavat luotettavat piirikorttiliitännät monipuolisilla liitäntä- ja asennusvaihtoehdoilla. DIN-kisko- ja kenttäkotelot suojaavat elektroniikkaa luotettavasti myös ääriolosuhteissa. Yksilöllisten tarpeiden mukaan tarjoamme erinomaisia palveluja intuitiivisista konfiguraattoreista aina asiakaskohtaisiin uusiin tuotteisiin asti. Olemme kumppanina tukenasi koko suunnitteluprosessin ajan – ensimmäisestä ideasta sarjavalmistukseen saakka.
Liiketoiminta-alue Industrial Components and Electronics
Maailman johtavana teollisuuden liitäntätekniikan ja elektroniikan toimittajana tarjoamme koko tuotevalikoiman kytkentäkaappien ja järjestelmien rakentamiseen ja käyttöön. Valikoimaamme kuuluu riviiittimiä ja teollisuuspistoliittimiä kenttäasennukseen, kytkentälaitteita, interface-tekniikkaa sekä ylijännitesuojausta ja teholähteitä. Monipuoliset merkintäjärjestelmät, työkalut ja merkintämateriaalit täydentävät tuotevalikoimamme. Lisäksi autamme asiakkaitamme ohjelmistoratkaisuilla tehokkaampaan suunnitteluun sekä lukuisilla eri palveluilla ja järjestelmillä, jotka lisäävät tuottavuutta kytkentäkaappi- ja järjestelmänrakennuksessa.
Liiketoiminta-alue Industry Management and Automation
Yhdistämme tuoteosaamisemme pitkäaikaiseen sovellusosaamiseemme. Siitä kehitämme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa käytännöllisiä, älykkäitä ratkaisuja – pääasiassa energiantuotannon, prosessiteollisuuden, infrastruktuurin ja tehdasautomaation aloille. Niiden vaatimukset otetaan järjestelmällisesti huomioon Phoenix Contactin palvelutarjonnassa. Innovatiiviset ohjauskonseptit, teollisuuden tiedonsiirron ja verkkotekniikan ohjelmistot ja tuotteet tarkoittavat kokonaisvaltaista automatisointia.
Uudet liiketoiminta-alueet
Avaamme liiketoiminta-alueita, joita syntyy digitalisoinnin tai muiden murroksellisten aiheiden, kuten kyberturvallisuuden tai additiivisen valmistuksen kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi tytäryhtiömme Phoenix Contact E-Mobility. Phoenix Contact Innovation Ventures -yrityksen kautta selvitämme systemaattisesti mahdollisuuksia sopivien yrityskauppojen tai innovatiivisten start-up-yritysten osakkuuksien suhteen.