Latausliittimet sähköajoneuvoille

Ota yhteyttä neuvontaan

Oletko ajoneuvojen valmistaja tai varustaja ja tarvitset tehokasta liitäntää ajoneuvojesi pikalataukseen? Olemme käytettävissäsi. Esitä kysymyksesi.


CCS-inlet-liittimellä varustettua sähköautoa ladataan mode 3 -latauskaapelilla

Sähköistä ajoneuvosi meidän kanssamme

Liikkuvuuden muuttuminen tuo mukanaan uusia haasteita ajoneuvovalmistajille sekä hyötyajoneuvo-, henkilönkuljetus- ja kuljetusalalle. Valtion säädöksillä vaaditaan siirtymistä polttomoottorimoottoreista sähköiseen liikenteeseen tulevina vuosina. Sähköautojen käyttäjille mahdollisesti pitkät latausajat ovat riski tiukasti aikataulutetun logistiikan ja arkikäyttöön sopivuuden suhteen. Phoenix Contactin ajoneuvon inline-liittimet tarjoavat High Power Charging -liitännän, joka lyhentää sähköajoneuvojen latausaikoja merkittävästi.

Sähköauto, jossa on CCS-inlet-liitin ja CCS-latauspistoke High Power Charging -latausta varten

HPC-kelpoisten ajoneuvojen myötä sähköisestä liikenteestä tulee arkipäivää

Edut yhdessä luettelossa

  • Monivuotisena ja kokeneena autoteollisuuden toimittajana olemme luotettava kumppani
  • Innovatiiviset pikalataustekniikat arkipäiväiseen High Power Charging -lataukseen
  • Laaja tuotevalikoima kaikille kansainvälisille markkinoille ja ajoneuvotyypeille
  • IATF-sertifioitu laatu täyttää autoteollisuuden suurimmatkin vaatimukset
  • Normin mukainen, turvallinen lataustekniikka Combined Charging Systems -järjestelmän kehittäjiltä

"Huomisen ajoneuvot ovat erilaisia ennen kaikkea akun ja lataustekniikan osalta. Vaaditaan paljon tehoa ja pitkää kantamaa. Siihen vaaditaan suuria akkuja ja lyhyitä latausjaksoja. Siksi pidämme itseämme ajoneuvojen kehittämisen uranuurtajana ja tutkimme jo lataustekniikoita, jotka tuovat käyttöön vielä huomattavasti enemmän energiaa kuin nykyiset HPC-tuotteemme, esimerkiksi erityisen suurille hyötyajoneuvoille."

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Director Market Segment Automotive
Johannes Held

Henkilöautosta puskutraktoriin Latausliittimet kaikenlaisille sähköajoneuvoille

Maisemassa erilaisia sähköajoneuvoja

Riippumatta siitä, mille alalle suunnittelet tai varustat ajoneuvoja – kaivinkoneet, kuorma-autot, traktorit, haarukkatrukit, linja-autot, pakettiautot, lakaisuajoneuvot, pelastusajoneuvot tai moottorikelkat:

asiakkaasi odottavat lyhyitä latausaikoja ja optimaalista käytettävyyttä sekä sähköajoneuvojen tai -kaluston parasta käyttöastetta. Nämä ovat usein edellytyksiä sähköiseen liikenteeseen siirtymiselle.

Phoenix Contactin inlet-liittimillä sähköistät kaikenlaiset ajoneuvot ja huolehdit nopeasta ja varmasta lataamisesta.

Pikalataus, yleiskäyttöinen malli
Ajoneuvon inlet-liittimet CHARX connect
Kun sähköajoneuvot henkilöautoista ja vapaa-ajan ajoneuvoista suur- ja hyötyajoneuvoihin varustetaan CHARX connect -tuotesarjan inlet-liittimillä, niitä voidaan ladata vaihto- ja tasavirralla niin pienellä latausteholla kuin High Power Charging -teholatauksellakin. Laaja tuotevalikoima kattaa kaikki yleiset latausstandardit ja lataustavat. Näin löydät myös omaan ajoneuvoosi taatusti sopivan inlet-liittimen.
Katso lisätietoja
CHARX CONNECT -sarjan CCS-inlet-liittimet sähköajoneuvoille

Tarvitsetko asiakaskohtaista inlet-liitintä ajoneuvoosi? Räätälöi oma latausliitin

Olemme kehittäneet lukuisille johtaville OEM-valmistajille asiakaskohtaisia ajoneuvon inlet-liittimiä, jotka vastaavat autoteollisuuden IATF 16949 -standardin mukaisia suuria vaatimuksia.

Sarjavalmisteisten ajoneuvojen vaatimusten mukaisesti integroimme tai kehitämme sellaisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi:

  • LED-näytöt ja valaistus
  • Lisäohjauslaitteet
  • Latausliittimien lukitus
  • Älykkäät jäähdytyskonseptit, joissa huipputarkka lämpötilanmittaus

Ota meihin yhteyttä!

Phoenix Contact E-Mobility GmbH:n toimipaikka Nordrhein-Westfalenin Schieder-Schwalenbergissa

Phoenix Contact E-Mobility Me olemme sähköisen liikenteen osaamiskeskus

Phoenix Contact E-Mobility GmbH yhtiöitettiin vuonna 2013 Phoenix Contactista, joka on teollisuuden automaatio- ja sähkötekniikan globaali markkinajohtaja ja jolla on ympäri maailmaa 17 600 työntekijää. Phoenix Contact E-Mobility GmbH:n kotipaikka on Nordrhein-Westfalenin Schieder-Schwalenberissa lähellä emoyhtiön pääkonttoria, joka sijaitsee Blombergissa. Tällä hetkellä IATF-hyväksytyllä yrityksellä on yli 300 työntekijää. Sen toimitusjohtajat ovat Michael Heinemann ja Ralf Döhre.

Phoenix Contact E-Mobility tarjoaa vahvasti kasvaville sähköisen liikenteen markkinoille laajan valikoiman lataustekniikkatuotteita niin ajoneuvojen latausliitäntöihin kuin latausinfraan. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja Phoenix Contact -konsernin lukuisia muita komponentteja hyödyntämällä voimme luoda verkotettuja kokonaisratkaisuja ympäristöystävällisen ja kestävän sähköisen liikenteen varmistamiseksi.

Yritys tunnetaan erityisesti sen CCS (Combined Charging System) -latauskaapeleista sekä nestejäähdytteisen HPC (High Power Charging) -pikalatausteknologian kehittämisestä, joka mahdollistaa latauksen vain muutamassa minuutissa.