Rakennusautomaation laiteliitännät
Building Intelligence – Smart Connectivity
✓ Piirikorttiliitännät, seinämäläpiviennit, pistoliittimet ja elektroniikkakotelot samalta toimittajalta ✓ Yhtenäiset valikoimat signaalin-, datan- ja tehonsiirtoon ✓ Ratkaisut kytkentäkaappiin 19 tuuman ja rakennusasennuksiin ✓ Kattavia vaihtoehtoja yksilöllistämisestä aina asiakaskohtaisiin uusiin tuotteisiin asti
Älykästä verkottamista: tiedonsiirtoa laitteiden välillä IP-protokolliin (esimerkiksi BACnet IP, Modbus/TCP, REST ja MQTT) sopivien liitäntöjen ansiosta
Kattava tuotevalikoima: liitäntätekniikka ja elektroniikkakotelot kiinteistöautomaation laitteisiin
Paljon muutakin kuin vain vakioratkaisuja: älylaitteiden yksilöllistä suunnittelua rakennusten tekniseen varusteluun
Erinomaista palvelua: asiantuntevaa neuvontaa ja design-in-tukea nopeisiin liitäntäratkaisuihin
Älykkäät rakennukset tarvitsevat myös älykkään liitäntätekniikan. Kaikessa verkottamisessa on nimittäin haasteena se, ettei tekniikka saa vaatia liikaa asentajalta tai käyttäjältä. Valitse Phoenix Contactin älykkäät ratkaisut.
MAKSUTTOMAT NÄYTEKAPPALEET
Testaa kiinteistöautomaation laiteliitäntöjä
Haluatko kokeilla älykkäiden rakennusten laiteliitäntätekniikkaa? – Valitse eri näytteitä ja tilaa heti oma näytepakettisi. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön sovelluksessasi. Otathan huomioon, että lähetämme näitä laadukkaita näytteitä vain yritysten yhteyshenkilöille.
Laiteliitäntätekniikka lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksiin
Energiatehokkuusvaatimusten kasvaminen edellyttää kehittyneitä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien säätö-, ohjaus- ja laitteistoratkaisuja. Osana rakennusten teknistä varustusta niillä on merkittävä vaikutus niin rakennuksen toimivuuteen ja kustannustehokkuuteen kuin rakennuksen käyttäjien hyvinvointiinkin. Phoenix Contactin piirikorttiliitännät ja elektroniikkakotelot takaavat signaalien, datan ja tehon siirtämisen turvallisesti sekä luotettavan prosessiautomaation.
Laiteliitäntätekniikka valvonta- ja turvatekniikkaan
Kiinteistön jatkuvaa turvallista käyttöä varten tulee valvonta- ja turvatekniikan olla helposti asennettava ja ylläpidettävä. Phoenix Contactin piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet, dataliittimet ja elektroniikkakotelot tarjoavat lukuisia ratkaisuja rakennustekniikan turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Niitä ovat esimerkiksi sovellukset kamera- ja monitorijärjestelmiä sekä murto- ja palohälytysjärjestelmiä varten.
Perehdy kaikkiin laiteliitäntätekniikan tuotteisiin kiinteistön teknistä varustelua varten. Luo yleissilmäys kiinteistöautomaation älykkäisiin laiteliitäntöihin ja selaa koko valikoimaamme.