Energiantallennusjärjestelmien liitäntätekniikka

Akut: avain sektorikytkentöihin

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.



Energiantallennusjärjestelmien liitäntätekniikan visualisointi

Sähköakuilla on ratkaiseva merkitys sektorikytkentöjen toteuttamisessa. Luota energiantallennusratkaisujen toteuttamisessa Phoenix Contactin innovatiiviseen liitäntätekniikkaan.

Akkunapapistoliittimet

Akkunapapistoliittimet

Napaisuusvarmat laite- ja kaapeliliittimet sopivat erinomaisesti akuissa käytettäviksi.

Virranjakokiskoliitäntä

Virranjakokiskoliitäntä

Kokoojakiskoliitäntöihin tarkoitetut pistoliittimet helpottavat pistojärjestelmien asennusta akkuihin.

Pistoliittimet akkunapoihin ja virranjakokiskoliitäntöihin

Virranjakokiskoliitäntöjen ja akkunapapistoliittimien asentaminen on nopeaa, turvallista ja taloudellista energiantallennusjärjestelmiin aina 1 500 V:n sovelluksiin saakka. Voit hyödyntää kummankin liitäntätekniikan tuomia etuja etu- ja takaliitännöille.

Pistoliittimet energiantallennusjärjestelmiin
Pistoliittimet energiantallennusjärjestelmiin YouTube

Liitäntätekniikkavalikoimamme energiantallennukseen

Energiantallennusjärjestelmät koostuvat eri komponenteista, joilla kaikilla on oma tehtävänsä kokonaisjärjestelmän toiminnan kannalta. Hyödynnä innovatiivisten piirikorttiliitäntöjen, pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden ainutlaatuista valikoimaa. Hanki ratkaisut signaalien, tietojen ja tehon siirtoon yhdeltä valmistajalta ja käytä niitä sovelluksissasi.

Interaktiivinen Image Map - Akkujen liitäntätekniikka
Akkunapapistoliittimet
Napaisuusvarmat laite- ja kaapeliliittimet sopivat erinomaisesti akuissa käytettäviksi.
Katso lisätietoja akkujen pistoliittimistä
Akkunapapistoliittimet
Signaaliliitännät veitsiliitäntätekniikalla
Phoenix Contactin pistoliittimillä siirrät tietoja turvallisesti ja luotettavasti.
Lisätietoa dataliittimistä
Signaaliliitännät veitsiliitäntätekniikalla
Viputoimiset piirikorttiliittimet
Uudenlaista helppokäyttöisyyttä LPT- ja LPC-sarjojen piirikorttiliittimillä ja -pistoliittimillä.
Katso lisätietoja viputoimisista piirikorttiliittimistä
Viputoimiset piirikorttiliittimet
Viputoimiset piirikorttipistoliittimet
Uudenlaista helppokäyttöisyyttä LPT- ja LPC-sarjojen piirikorttiliittimillä ja -pistoliittimillä.
Katso lisätietoja viputoimisista piirikorttipistoliittimistä
Viputoimiset piirikorttipistoliittimet
Board-to-board-pistoliittimet
FINEPITCH-sarjan kestävät board-to-board-pistoliittimet.
Katso lisätietoja board-to-board-pistoliittimistä
Board-to-board-pistoliittimet
Signaaliliitännät push-in-teknologialla
Helppokäyttöiset piirikorttiliittimet kätevässä koossa.
Katso lisätietoa piirikorttiliittimistä
Signaaliliitännät push-in-teknologialla
Pyöröpistoliittimet
Lisää joustavuutta laiteliitäntöihin ja laitteistokaapelointiin.
Lisätietoa pyöröpistoliittimistä
Pyöröpistoliittimet
Single Pair Ethernet -pistoliittimet
Standardisoidut Single Pair Ethernet -liitäntärajapinnat soveltuvat tehokkaaseen tiedonsiirtoon.
Lisätietoa Single Pair Ethernetistä
Single Pair Ethernet -pistoliittimet

Ratkaisuja turvallisiin sähköliitäntöihin akku- ja power to X -järjestelmissä

Avain CO2-neutraaliin yhteiskuntaan on uusiutuvien energioiden tehokkaassa hyödyntämisessä. Energiantallennusjärjestelmät ovat tämän perusta. Tallennusjärjestelmien luotettavuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavat erityisesti myös kaapelointi ja sähköliitännät. Ne muodostavat akkujen koko toiminnan ytimen.

Tri Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, Energiantallennusjärjestelmien asiantuntija
Tri Rüdiger Meyer, energiantallennusjärjestelmien asiantuntija Phoenix Contactilla

Tri Rüdiger Meyer, energiantallennusjärjestelmien asiantuntija Phoenix Contactilla

E-julkaisu
Akkuratkaisut
Tutustu akuille sopivaan elektroniikkaan ja koteloihin ja löydä vaatimuksiisi sopiva liitäntätekniikka. Selkeät tuotetaulukot helpottavat valintaa.
Avaa e-julkaisu ja lataa esite
Vihreä akku ja akkuratkaisujen kuvakkeet
Sektorikytkentöjen perusta: akut
Sektorikytkentöjen perusta: akut YouTube

Sektorikytkentöjen perusta: akut

Akut ja power to X -menetelmä parantavat tuotantovarmuutta ja mahdollistavat sektorien kytkennän yhtenäisesti koko energiantuotannossa. Phoenix Contact tarjoaa kansainvälisesti sertifioidun liitäntätekniikan energiatallennusjärjestelmien korkeisiin vaatimuksiin.

Kotitalousakut, teollisuusakut ja suurakut sektorikytkentöjen yhdistäjänä

Energiantallennusjärjestelmät tasoittavat uusiutuvien energioiden tuotannossa tapahtuvia vaihteluita ja takaavat siten vakaan energiantuotannon. Energiantallennusjärjestelmien on toimittava varmasti, luotettavasti ja tehokkaasti lukuisissa sovelluksissa. Tämä edellyttää kuormituksen kestävää ja pitkäikäistä sähköliitäntätekniikkaa.

Kotitalousakut, teollisuusakut ja suurakut sektorikytkentöjen yhdistäjänä
Teollisuusakut
Liikerakennuksissa ja tehtaissa akkuja on käytetty jo pitkään keskeytyksettöminä teholähteinä. Uudet teknologiat lisäävät niiden käyttömahdollisuuksia energianhallinnassa. Kuormitushuippujen leikkaaminen akkujen avulla vähentää huomattavasti esimerkiksi yritysten energiakustannuksia.
Teollisuusakut
Suurakut
Suurakkuja käytetään verkon tukemiseen. Ne mahdollistavat muun muassa korkeat huippukuormat riittämättömästä verkkoinfrasta huolimatta esimerkiksi sähköajoneuvojen pikalatausasemilla. Suurakkuja käytetään myös energiakaupassa energian tallentamiseen tai varaamiseen sähkön hinnan mukaan.
Suurakut
Kotitalousakut
Kotitalouksissa akku osoittaa koko vahvuutensa, kun se kytketään aurinkopaneelijärjestelmään. Itse omaan käyttöön tuotetun sähkön osuus kasvaa merkittävästi ja mahdollistaa jatkuvan, itsenäisen sähkönjakelun myös silloin, kun julkisessa verkossa on jokin häiriö.
Kotitalousakut
Mies ja vihreä akku sekä sektorikytkennän kuvakkeet

Siksi olemme sinulle juuri se oikea kumppani

  • CO2-neutraalin maailman uranuurtajana tuemme sinua johtavien sektorikytkentäratkaisujen avulla
  • Toteuta omia kontaktiratkaisuja akku- ja power to x -sovelluksissa
  • Tee akkujen johdotukset varmasti ja tilaa säästävästi luotettavan liitäntätekniikan avulla
  • Ota selvää optimointimahdollisuuksista ottamalla yhteyttä akkusovellusten asiantuntijoihimme
Kaksi miestä keskustelee kytkentäkotelon luona

Täällä tapaat meidät

Tapaat asiantuntijoitamme lukuisilla messuilla, kongresseissa ja muissa tilaisuuksissa.

Keskustelemme mielellämme kanssasi henkilökohtaisesti.