Maailmanlaajuinen autoteollisuus on muutoksessa, ja sitä leimaavat uudet tekniikan suuntaukset, jotka koskevat kaikkia tuotannon alueita. Aina turvallinen infrastruktuuri ja kaikkien järjestelmien älykäs verkottaminen moderneilla tiedonsiirtostandardeilla ovat perusedellytyksiä, kun puhutaan älykkäästä tehtaasta. Tekoälyn ja tehokkaan tietojen hallinnan avulla voidaan yhdistää keskenään taloudelliset ja ekologiset tavoitteet.
Ratkaisut autoteollisuudelleYouTube
Ratkaisuja kaikille tuotannon alueille
Tunnemme asiakkaan vaatimukset
Turvallisuuden ja joustavien prosessien yhdistäminen keskenään on perusedellytys menestyksekkäälle tuotannolle. Koko tuotantoprosessissa vaaditaan kestäviä, avoimia ja yhtenäisiä automaatioratkaisuja. Erittäin tärkeitä ovat turvallinen tiedonsiirto, toiminnallinen koneturvallisuus, täydellinen diagnostiikka sekä hyvä käytettävyys ja käsittelynopeus.
Tuotantojärjestelmän digitalisointi
Hanki lisäarvoa heti käytettävissä olevilla ratkaisuilla
Kasvavat infrastruktuurit ja lisääntyvä digitalisaatioaste tarjoavat optimaalisia mahdollisuuksia toteuttaa lisäarvoa järjestelmäsi olemassa olevilla tiedoilla, kuten esimerkiksi lisätä tuottavuutta. Tämä edellyttää muun muassa tietojen oikeanlaista käsittelyä ja luvattomalta pääsyltä suojattuja verkkoja. Tätä varten Phoenix Contact on testannut ja koestanut omassa tuotannossaan sopivia ratkaisuja ja tarjoaa nyt Proof-of-Conceptin mukaisia ratkaisuja digitaalisen tehtaan digitaaliseen tulevaisuuteen.
Pitkäaikainen kokemus ja alakohtaisten vaatimusten tunteminen tekevät erinomaisista tuotteista vakuuttavia ratkaisuja.
Älykkäästi yhdisteltyinä tuotteista tulee järjestelmiä monipuolisiin toimintoihin, kuten ohjaus, etävalvonta tai mittausarvojen keruu. Alan tietotaito, pitkäaikainen kokemus ja alakohtaisten vaatimusten huomioiminen takaavat innostavat teollisuusratkaisut.